IP65-ös védettségű panel-PC-k

Közvetlenül a berendezésben használható panel-PC teljes körű IP65-ös védettséggel.

Teljes körű védelem

A hatékony ipari számítógépeket használja ott, ahol szükség van rájuk: közvetlenül a berendezésben.

Vissza ide: Ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IP65-ös védettségű panel-PC-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Designline sorozat vonzó külsejű ipari PC-i keskenyek, IP65 védettségűek, multitouch-képesek és mindig az események közelében vannak, mert rendkívül könnyen, közvetlenül a gépen is elhelyezhetők. A Designline IPC-k a berendezése névjegykártyái ‒ segítségükkel a berendezés kezelése szervizbarát és egyedi.

Előnyei

  • megnyerő, modern ipari formatervezés, amely növeli gépe, illetve berendezése értékét
  • intuitív gesztusvezérlés ‒ a multitouch-képességnek köszönhetően
  • -20°C és +55°C közötti bővített hőmérséklettartomány
  • az alkalmazáshoz illeszkedő processzorteljesítmény: Intel® Core™ i7-, illetve Intel® Atom™ processzorok
  • ergonomikus használat, közvetlenül a gépnél ‒ a teljes körű IP65-ös védelemnek és VESA 100 szerelésnek köszönhetően
  • helymegtakarítás ‒ csak 60 mm mélységű
  • különösen szervizbarát a könnyen hozzáférhető komponenseknek köszönhetően

Sokféleképp alkalmazható ‒ a különböző szerelési opcióknak köszönhetően

Szerelési rendszer  

Designline IPC-k többféle szerelési módjai

A Designline ipari számítógépek az integrált VESA 100 tartónak köszönhetően közvetlenül a gépre szerelhetők. Így a készülékek akár egy Manufacturing Execution System hardver platformjaként is használhatók.
Külön készülékházra nincs szükség. Az IPC így közvetlenül szemmagasságban, a gép előtt telepíthető, és ezzel helymegtakarítás érhető el.
Minden fontos komponens könnyen hozzáférhető, ezáltal később is egyszerűen szervizelhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás