PLC programozás

Programozás

Intuitív és hatékony

Profitáljon innovatív szoftver-megoldásainkból − tökéletes illeszkedés a Phoenix Contact hardvereihez.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PLC programozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Automatizálási programozási feladatait valósítsa meg a Phoenix Contact innovatív szoftvertermékeivel. Az OPC illesztőprogramjától a teljes műszaki tervezési feladatok rugalmas szoftverplatformjáig: itt megtalálja a PLC-hez illeszkedő programozó szoftvert.

Előnyei

  • Egyszerű kezelés intuitív programozási felületekkel és átlátható struktúrákkal
  • Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
  • Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal vagy funkcióbővítményekkel
  • PROFINET hálózatok egyszerű konfigurálása
  • Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően

PLCnext Engineer − gyorsítsa fel Ön is alkalmazásai fejlesztését.

A PLCnext Engineer egyetlen felületen egyesíti a műszaki tervezés összes feladatát  

A PLCnext Engineer egyetlen felületen egyesíti a műszaki tervezés összes feladatát

A PLCnext Control ezáltal gyorsabban helyezhető üzembe. A PLCnext Engineer szoftver a műszaki tervező rendszer összes feladatát egyetlen felületen egyesíti. Ezenfelül a PLCnext Engineer funkcióbővítésekkel egyedileg bővíthető.

Az IEC61131-3 szerinti programozáshoz az új PLCnext Engineer révén rugalmas tervezési platform áll rendelkezésre. Ez a platform az összes műszaki tervezési feladatot egyetlen eszközben egyesíti, és így felhasználóbarát módon teszi lehetővé a konfigurálást, a normál és a biztonsági programozást, a webalapú megjelenítést és a teljes rendszer diagnosztikáját.

A szoftver vonzó kialakítása és a felhasználó szempontjából optimalizált user interface révén hódít.

PC Worx – a programozó szoftver minden hagyományos vezérlőhöz

PC Worx – a Phoenix Contact programozó szoftvere  

PC Worx – programozó szoftver a hagyományos vezérlőkhöz

A PC Worx a Phoenix Contact összes hagyományos vezérlőjéhez használható általános programozószoftver. Egyetlen szoftverben egyesíti az IEC 61131 szabvány szerinti programozást, a terepibusz-konfigurálást az INTERBUS, PROFINET és Modbus számára, valamint a berendezések diagnosztikáját.

Ez a felhasználó számára a hardver és a szoftver optimális összhangját jelenti. A támogatandó I/O-k számától függően két változatot kínálunk: PC Worx Basic és PC Worx Pro.

A belépő szinten a szoftvert ingyenes Express verzióban használhatja a kiválasztott Inline és Axioline vezérlőkhöz.

OPC UA – a berendezés-hálózatba való integrálás biztonságos interfésze

Az OPC UA egy platformfüggetlen, szerviz-orientált architektúra.  

Az OPC UA leegyszerűsíti a hozzáférést a vezérlő összes adatához

Össze kell kapcsolnia automatizálási megoldásait más rendszerekkel is? Erre szolgál az OPC UA, a Phoenix Contact vezérlőinek kedvelt nemzetközi szabványa.

  • Egyes vezérlőkben beépített OPC UA kiszolgáló van. Így az OPC UA alapú megjelenítések és más irányító rendszerek közvetlenül összeköthetők a vezérlővel.
  • A saját OPC UA kiszolgáló nélküli vezérlők esetén a PC-alapú PC WORX UA SERVER legfeljebb 200 vezérlőt köthet össze közvetlenül a kezelési és az irányítási szinttel. Az OPC UA képes kliensek sok ezer adatpont gyors adatcseréjére adnak lehetőséget. A jogosulatlan hozzáférés, a manipuláció és a kezelési hibák ellen tanúsítvány-alapú biztonsági rendszer nyújt védelmet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Fedezze fel a műszaki tervező szoftvereket!

Az automatizálási feladatok hatékony és intuitív megoldása

PLCnext Technology

A határtalan automatizálás platformja.

PLCnext Technology a Phoenix Contact-tól
A PLCnext Technologyhoz