IP66 védettségű ipari panel-PC (PPC) 11. generációs Intel® processzorral és akár 64 GB műveleti memóriával, amely max. két db M.2-2280-SSD-vel használható. Számos I/O opció érhető el, beleértve a WLAN-t is.
Panel PC-k
Hasznosítsa Ön is a méretezhető és korszerű panel-PC-ink előnyeit adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához, méréséhez, vezérléséhez és megjelenítéséhez. Az érintőképernyős panel PC-k minden megjelenítési megoldás belépőkártyái. A beépíthető, vagy tartókaros, IP65 vagy IP69k védettségű ipari panel PC-k robusztusak, nagy teljesítőképességűek és a legújabb érintéses technológiát tartalmazzák.
VL3 panel-PC IP66 védettséggel, 12" PCAP érintőképernyővel, Intel Atom® x6413E processzorral, 16 GB RAM-mal, 120 GB háttértárral
VL3 panel-PC IP66 védettséggel, 12" PCAP érintőképernyővel, Intel Atom® x6211E processzorral, 8 GB RAM-mal, 60 GB háttértárral
Konfigurálható panel-PC 10,1"-os vagy 12,1"-os PCAP-kijelző beszerelésének lehetőségével, Intel Atom® x6211E vagy x6413E processzorral, konfigurálható RAM és NVMe tárhelyopciókkal. A további konfigurációs lehetőségek közé tartozik a tömegtároló bővítése, valamint csatlakozási lehetőségek WLAN-nal és a további Ethernet portokkal.
VL3 panel-PC IP66 védettséggel, 10" PCAP érintőképernyővel, Intel Atom® x6211E processzorral, 8 GB RAM-mal, 60 GB háttértárral
VL3 panel-PC IP66 védettséggel, 10" PCAP érintőképernyővel, Intel Atom® x6413E processzorral, 16 GB RAM-mal, 120 GB háttértárral
Higiéniai PPC 60,5 cm/23,8" méretű TFT kijelzővel (kapacitív többérintéses képernyő), 1920 x 1080 képpont (full HD), teljesen zárt rozsdamentes acél ház, csavarok és élek nélkül. Konfigurálható processzorral, műveleti memóriával, adattárolóval és operációs rendszerrel.
Higiéniai PPC 39,6 cm/15,6" méretű kijelzővel (kapacitív többérintéses képernyő), 1920 x 1080 képpont (full HD), teljesen zárt rozsdamentes acél ház, csavarok és élek nélkül. Konfigurálható processzorral, műveleti memóriával, adattárolóval és operációs rendszerrel.
Panel PC-ink előnyei
- Illeszkedik minden 7" és 21" közötti méretű kijelzővel ellátott berendezésbe
- A legújabb generációba tartozó projektív-kapacitív érintőképernyők az érintési pontok pontos felismerésére ipari környezetekben: működhet nyirkos és nedves környezetekben is, kesztyűben is kezelhető
- A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz a legújabb generációs, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzoroknak köszönhetően
- A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó alkatrészek nélküli kialakítás révén
- Rugalmasan bővíthető opcionális bővítőkártyákkal, pl. kiegészítő Ethernet portokkal
- Biztonsági hardver opció a TPM 2.0 révén