Felügyeleti szoftver fotovillamos berendezésekhez

Egyszerű és gyors felügyelet

Egyszerű és gyors felügyelet

A PV Monitor+ felügyeleti szoftver a hatékony monitoring-megoldás az ipari felhasználású fotovillamos berendezésekhez.

Vissza ide: Fotovillamos berendezések kezelése

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Felügyeleti szoftver fotovillamos berendezésekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PV Monitor+ felügyeleti szoftver lehetővé teszi a fotovillamos berendezés fontos teljesítmény-adatainak kényelmes kiértékelését. A paraméterezés programozási ismeretek nélkül, webes felületen végezhető.

Előnyei

  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül
  • Tájékoztatás mindig és mindenhol, SMS-risztással
  • Magas szintű átláthatóság a mért értékek, a zavarok és további, tetszőlegesen paraméterezhető események CSV-fájba írt naplózásával
  • A korai hibafelismerés miatt nő a berendezés gazdaságossága

Fotovillamos berendezések felügyeleti megoldása

PV berendezések felügyelete  

Az Ön fotovillamos berendezéseinek felügyeleti megoldása

A PV Monitor+ szoftverrel megoldott felügyelet optimális a legfeljebb 500 kW-os, ipari felhasználású fotovillamos berendezésekhez. A feszültségeket és áramokat egy moduláris kisvezérlő gyűjti. A kisvezérlő e-mail vagy SMS riasztást küld, ha az értékek a beállított paramétereknél kisebbek vagy nagyobbak. Ilyen módon a berendezés teljesítménye folyamatosan nyomon követhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás