A Solarline generátor-csatlakozódobozok (GAK) kisebb, tetőre szerelt rendszerekben éppúgy használatosak, mint nagy, szabadtéri rendszerekben. A generátor-csatlakozódobozok fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, adott esetben az ágak összefogása és a helyi potenciálkiegyenlítéshez menő védelmi potenciálkiegyenlítő vezető kontaktorának áthurkolása.
A további funkciók opcionálisak és a felszereltségtől függenek.
Ilyen opcionális funkció lehet például az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésmegszakítókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal.
A generátor-csatlakozódobozok teljes funkcióterjedelme a cikkmegnevezésből vezethető le (lásd a típuskódhoz tartozó felhasználói útmutatót, amely a „Letöltések” területen tölthető le).
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
-
Generátor-csatlakozódoboz
2404298
Generátor-csatlakozódoboz; MPP feszültség: 1000 V DC; ágak száma: 1; támogatott MPP-követők száma: 1; túlfeszültség-védelem: T1 / T2; vezetékbevezetés módja: SUNCLIX; szállítási terjedelem: DC dugaszolható csatlakozó GAK egységek csatlakoztatásához
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan tudom azonosítani a Phoenix Contact-GAK felszereltségi jellemzőit a cikk megnevezése alapján?
A Phoenix Contact-GAK-ok típuskódja a 111730 felhasználói útmutatóban található. A típuskód segítségével azonosíthatja a szállított GAK-ot, és levezetheti annak felszereltségi jellemzőit. A felhasználói útmutató a GAK termékoldalának „Letöltések” rés... Bővebben
A Phoenix Contact-GAK-ok típuskódja a 111730 felhasználói útmutatóban található. A típuskód segítségével azonosíthatja a szállított GAK-ot, és levezetheti annak felszereltségi jellemzőit. A felhasználói útmutató a GAK termékoldalának „Letöltések” részében érhető el a www.phoenixcontact.com oldalon.
KevesebbKell-e PV biztosítókat használni a PV-rendszerek védelmére?
Európában a HD 60364 7-712. rész értelmében a következők érvényesek: PV-biztosítókra olyan PV-rendszerekben van szükség, amelyeknél egy MPP-követőre kettőnél több párhuzamosan kapcsolt fotovillamos ágat csatlakoztatnak. Ez a követelmény azért lépett ... Bővebben
Európában a HD 60364 7-712. rész értelmében a következők érvényesek: PV-biztosítókra olyan PV-rendszerekben van szükség, amelyeknél egy MPP-követőre kettőnél több párhuzamosan kapcsolt fotovillamos ágat csatlakoztatnak. Ez a követelmény azért lépett életbe, mert a PV-rendszereknek zárlattűrőnek kell lenniük.
PV-rendszerekben a zárlati áram megközelítőleg a névleges üzemi tartományban van. Egy vagy két fotovillamos ág esetén a PV-biztosítóknak nincs védelmi funkciójuk, sőt, még rontják is a rendszer teljesítményét, mivel potenciális hibaforrást jelentenek, továbbá kissé megnövelik a veszteségi teljesítményt.
Ha három vagy több fotovillamos ág van párhuzamosan kapcsolva, akkor egy hibaáram miatt fellépő kettős szigetelési hiba tönkreteheti a PV-modulokat, vagy a névleges üzemi értéküknél jobban terhelheti a PV-vezetékeket. Ebben az esetben a PV-biztosítók fontos szerepet játszanak a PV-rendszer védelmében, valamint a későbbi személyi sérülések és épületkárok megelőzésében.
A PV-modulok visszáram-állóságára és maximális biztosítására vonatkozó információk a gyártó adatlapján találhatók.
Ez alól kivételt képeznek a DC teljesítményoptimalizáló eszközökkel rendelkező fotovillamos rendszerek (pl. SolarEdge). A teljesítményoptimalizáló eszközök bizonyos esetekben megakadályozhatják a PV-vezetékekben vagy a PV-modulokban fellépő hibaáramokat, akár három párhuzamosan kapcsolt fotovillamos ág esetén is. Ebben az esetben nincs szükség PV-biztosítókra. Kérjük, vegye figyelembe a teljesítményoptimalizáló eszközök gyártója által megadott információkat is.
Létezik egyszerű megoldás a PV-rendszerek vonali veszteségeinek minimalizálására?
A fotovillamos rendszer vonali veszteségeinek csökkentéséhez nagyobb vezeték-keresztmetszet szükséges.
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozainál a SUNCLIX egyenáramú dugaszolható csatlakozók révén gyorsan és szerszám nélkül csatlakozta...
Bővebben
A fotovillamos rendszer vonali veszteségeinek csökkentéséhez nagyobb vezeték-keresztmetszet szükséges.
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozainál a SUNCLIX egyenáramú dugaszolható csatlakozók révén gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztathatók különböző keresztmetszetű vezetékek. Egyes generátor-csatlakozódobozoknál már alapkivitelben csatlakoztathat 6 mm2-nél nagyobb vezeték-keresztmetszeteket. A többi SUNCLIX egyenáramú dugaszolható csatlakozóval szerelt generátor-csatlakozódobozoknál gyárilag mellékelünk dugaszolható csatlakozókat az egyenáramú kimeneti oldalhoz max. 6 mm2-es vezeték-keresztmetszetig.
Ezeknél a cikkeknél azonban részben nagyobb vezeték-keresztmetszetre tervezett dugaszolható csatlakozókat is használhat. A generátor-csatlakozódoboz csatlakoztatási területén általában elegendő hely van ehhez.
A generátor-csatlakozódoboz maximálisan csatlakoztatható vezeték-keresztmetszetére vonatkozó információkat a cikk műszaki adatai között, a "Csatlakozási adatok" részben találja. A megfelelő dugaszolható csatlakozók a cikk "Tartozékok" részében találhatók.
Hogyan működik a SUNCLIX egyenáramú dugaszolható csatlakozók kireteszelő mechanikája?
A szabadalmaztatott SUNCLIX kireteszelő mechanika megkönnyíti a dugaszolható csatlakozók kireteszelését és leválasztását szokványos lapos csavarhúzó segítségével. Ehhez tolja be a csavarhúzót a dugaszolható csatlakozó nyílásába, majd húzza ki a dugas... Bővebben
A szabadalmaztatott SUNCLIX kireteszelő mechanika megkönnyíti a dugaszolható csatlakozók kireteszelését és leválasztását szokványos lapos csavarhúzó segítségével. Ehhez tolja be a csavarhúzót a dugaszolható csatlakozó nyílásába, majd húzza ki a dugaszolható csatlakozót. Ez az egyszerű kireteszelés akkor is lehetséges, ha a dugaszolható csatlakozók közel helyezkednek el a generátor-csatlakozódoboz csatlakoztatási területéhez.
KevesebbHa a műszakilag lehetségesnél kevesebb fotovillamos ágat csatlakoztatok a generátor-csatlakozódobozra, akkor ez befolyásolja az egy fotovillamos ághoz maximálisan csatlakoztatható áramot?
Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a cikk műszaki adatainak "Elektromos jellemzők" részében található "MPP-követő összegárama" értéket. Az egy fotovillamos ágra jutó maximális áram kiszámításához ezt az értéket kell elosztani a csatlakoztatott fotovillamos ágak számával.
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozait felállíthatom kültéren védelem nélkül?
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozainak háza üvegszál-erősítésű polikarbonátból vagy poliészterből készül. A házak rendkívül ellenállóak és teljesítik az IP65 védettség követelményeit. A DIN EN 60529 szabvány értelmében azonban a házon végze... Bővebben
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozainak háza üvegszál-erősítésű polikarbonátból vagy poliészterből készül. A házak rendkívül ellenállóak és teljesítik az IP65 védettség követelményeit. A DIN EN 60529 szabvány értelmében azonban a házon végzett IP védettségei vizsgálatok csupán összehasonlító vizsgálatok, amelyek a tulajdonságok osztályozására szolgálnak. Ezek csupán néhány percet vesznek igénybe, és nem képesek valós telepítési helyzeteket szimulálni.
A hosszú távú, esetenként nagy intenzitású UV-sugárzásnak való kitettség szintén hatással lehet a generátor-csatlakozódoboz részegségeire. A védtelen kültéren történő telepítés esetén ezért a generátor-csatlakozódobozt időjárásvédő tető alatt kell elhelyezni.
A megfelelő időjárásvédő tetőket a cikk "Tartozékok" részében találja.
Hogyan szereljem fel a Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozt szakszerűen a falra?
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozok a szerkezeti adottságoktól függően rugalmasan felszerelhetők a falra. A szakszerű telepítésre vonatkozó fontos tippeket a videóban láthatja.... Bővebben
A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozok a szerkezeti adottságoktól függően rugalmasan felszerelhetők a falra. A szakszerű telepítésre vonatkozó fontos tippeket a videóban láthatja.
KevesebbKínál-e a Phoenix Contact megfelelő generátor-csatlakozódobozokat olyan inverterekhez, amelyek MPP-követőnként több bemeneti párral és csatlakozópáronként korlátozott bemeneti árammal rendelkeznek, és vannak-e sajátosságok az ilyen típusú inverterekkel végzett telepítésnél?
Az erre az alkalmazási esetre való Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozokat az "EQ" utótag jelöli a cikkmegnevezésben.
Ezeknél a generátor-csatlakozódobozoknál a fotovillamos ágak pólusonként egy potenciálra vannak kötve a készüléken belül, a...
Bővebben
Az erre az alkalmazási esetre való Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozokat az "EQ" utótag jelöli a cikkmegnevezésben.
Ezeknél a generátor-csatlakozódobozoknál a fotovillamos ágak pólusonként egy potenciálra vannak kötve a készüléken belül, a túlfeszültség-védelmet leágazó vezetékezés biztosítja, majd fotovillamos ágak ismét szétválnak. A generátor-csatlakozódoboz leágazó vezetékeinek azonos keresztmetszettel és azonos vezetékhosszal kell rendelkezniük. Ezenkívül a generátor-csatlakozódobozhoz csatlakoztatott minden egyes vezető vagy legyen képes felvenni a teljes egyenáramú áramkörönkénti zárlati áramot, vagy gPV üzemi osztályú biztosítókkal kell védeni azokat.
Szükség van célszerszámra (pl. speciális krimpelőfogóra) a generátor-csatlakozódobozok és a SUNCLIX egyenáramú dugaszolható csatlakozók csatlakoztatásához?