PV-C4F-S 6-16 (+) - Dugaszolható csatlakozó
1284634

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 16 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 60 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 10 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kényelmes és biztonságos rugós csatlakozástechnika
Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
Kényelmes kireteszelés célszerszám nélkül
Egyrészes DC dugaszolható csatlakozók