Adapterkészlet fotoelektromos dugaszcsatlakozókhoz, SUNCLIX dugaszcsatlakozók csatlakoztatására a Multi Contact gyártó MC4 típusú csatlakozóihoz.
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1
-
Fotovoltaikus adapterkészlet
1079531
Fotovoltaikus adapterkészlet, Cikkcsalád: SUNCLIX, felépítés: Adapter, szín: fekete, méretezési áram: 35 A, kábelhossz: 150, Csak ugyanattól a gyártótól származó és ugyanolyan típusú dugaszolható csatlakozókat kössön össze egymással. Az összeköttetés során feltételenül vegye figyelembe a névleges áram és feszültség adatait. A legkisebb közös érték a megengedett.
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Csak ugyanattól a gyártótól származó és ugyanolyan típusú dugaszolható csatlakozókat kössön össze egymással. Az összeköttetés során feltételenül vegye figyelembe a névleges áram és feszültség adatait. A legkisebb közös érték a megengedett. |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| Termékcsalád | SUNCLIX |
| Kialakítás | Adapter |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális terhelőáram | 35 A (85 °C) |
| Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
| Méretezési feszültség (III/2) | 1500 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 12 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 12 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 16 kV |
| Méretezési áram | 35 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | < 1 mΩ ((vezetékkel együtt)) |
| Maximális terhelőáram | 35 A (85 °C) |
| Hossz | 150 mm |
| Szín | fekete |
| A készülékházrész színe | fekete |
| Anyag Érintkezőtartó | PPE |
| Anyag Készülékház | PPE |
| Anyag Érintkező | Cu |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I / CTI 600 |
| Kábeltömítés anyaga | EPDM |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| O-gyűrű anyaga | Silopren |
| Tömszelence anyaga | PPE |
| Vezetékhossz | 150 mm |
| Vezetéktípus | Multinorm |
| Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | hajlékony |
| Vezeték külső átmérője | 7,60 mm |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (dugaszolt állapotban) | IP68 (1 h/1 m) |
| Védettség (dugaszolatlanul) | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (-40 °C ... 70 °C (UL)) |
| Cikkszám | 1079531 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLBZC |
| Termékkulcs | ABLBZC |
| GTIN | 4055626800103 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 113 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96,901 g |
| Vámtarifaszám | 85446010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Triphenyl phosphate (CAS-sz.: 115-86-6) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51