Felügyeleti relék

Megbízható berendezésekért

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Az EMD felügyeleti relékkel időben felismerhetők a berendezés fontos paramétereinek eltérései, ezek jelezhetők, illetve a berendezésrészek célzottan lekapcsolhatók.

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Felügyeleti relék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az EMD felügyeleti relékkel a hibák már kialakulásukkor felismerhetők. Így egyszerre növelhető a berendezések rendelkezésre állása, és elkerülhető a költséges leállás, illetve a javítás. A berendezésrészek célzottan lekapcsolhatók, amint a berendezés átlépte a beállított határértéket.

Előnyei

  • Hatékony berendezésvédelem kedvező árú, multifunkciós felügyeleti megoldásokkal
  • A berendezés rendelkezésre állása folyamatos felügyelettel növelhető
  • A finomfokozatú határérték-beállítással és a rövid reakcióidőkkel a hibák már a keletkezéskor felismerhetők
  • A relékimenettel a gyors hibajelzés és berendezésrészek célzott leállítása is lehetséges
  • Gyors és helytakarékos vezetékezés - kompakt felügyeleti relékkel
  • Rendkívül sokoldalú - multifunkciós felügyeleti relék

Hatékony berendezésvédelem

EMD felügyeleti relék  

Hatékony berendezésvédelem - EMD felügyeleti relék

A megfelelő felügyeleti megoldása érdekében a Phoenix Contact két készülékcsaládot állít rendelkezésre:

helytakarékos és gyors vezetékezés: kompakt felügyeleti relék

A kompakt EMD-BL felügyeleti relék optimálisak a felügyeleti feladatok elvégzésére. A készülékek kiválóan alkalmazhatók az épület-installációtól kezdve a gép- és berendezés-sorozatgyártásig.

Rendkívül sokoldalú - multifunkciós felügyeleti relék

A multifunkciós EMD felügyeleti relék a berendezések villamos és fizikai paramétereit is felügyelik. Profitáljon a funkcióbőség, a beállítási lehetőségek nagy választékának és a különböző betáplálási feszültségek széles tartományának előnyeiből!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás