MACX-MR-V-600
-
Felügyeleti relé
1336426
1 fázisos feszültségfelügyeleti relé, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel és konfigurációval kiválasztható funkciókkal.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Feszültségfelügyelő relé |
Üzemmód | A nyugalmi áram vagy a vezetékszakadás elve |
Szigetelési tulajdonságok: Vasúti irányelv | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési lökőfeszültség-állóság | 6 kV |
Elektromos élettartam | Kb. 1 x 105 kapcsolási ciklus, ohmos terhelés, 2000 VA |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 15 W |
A hálózat típusa | 1-fázisú |
Vasúti irányelv | |
Névleges szigetelési feszültség | 600 V |
Galvanikus leválasztás | |
Galvanikus leválasztás | 300 V |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Névleges teljesítményfelvétel | 15 VA (1,5 W) |
Frekvenciatartomány | 48 Hz ... 400 Hz |
Bemenet megnevezése | Mérőbemenet |
Mért mennyiség | DC, AC szinusz (40 Hz ... 500 Hz) |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
Frekvenciatartomány | 48 Hz ... 400 Hz |
Max. hőmérsékleti együttható | 0,05 %/K |
Elengedési késleltetés beállítási tartománya | 0 s ... 99,9 s |
Funkció | Feszültségcsökkenés |
Túlfeszültség | |
Ablak | |
Alappontosság | 1 % (>50 V, ±0,5 V (0 … 50 V)) |
Ismétlési pontosság | 0,5 % |
Üzembe való visszaállási idő | 200 ms |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 2 potenciálfüggetlen váltóérintkező |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 2000 VA (8 A / 250 V AC) |
Kimeneti biztosító | 8 A (fürge) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 109 mm |
Mélység | 114 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP40 (Ház) |
IP20 (Csatlakozókapcsok) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Jelölések | GB/T 14048.5 |
Elektronikus berendezések vasúti járműveken | |
Üzemi hőmérséklet-osztály | OT4 |
A kiterjesztett üzemi hőmérséklet osztálya bekapcsoláskor | ST2 |
Hőmérsékletváltozási osztály | H1 |
A feszültségellátás megszakítása/tápellátás átkapcsolása | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Veszélyeztetési szintek | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Védőlakkozás | PC2 |
Rázkódás (üzemi) | 1. kategória |
Rezgés (üzemi) | B osztály |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Vasúti irányelv | |
Szabványmegnevezés | EN 50155, GB/T 25119 |
Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 1336426 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6611 |
Termékkulcs | DK6611 |
GTIN | 4063151636296 |
Tömeg/db (csomagolással) | 207,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 195 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51