MACX-MR-3V-690-R-PT - Felügyeleti relé
1487448

3 fázisú feszültségfelügyeleti relé RS-485 interfésszel (160 V AC ... 690 V AC), a túlfeszültség, a túl alacsony feszültség és a feszültségablak felügyeletével, valamint a fázissorrend, a fáziskimaradás és az aszimmetria (állítható aszimmetriával) felügyeletére szolgáló funkciókkal. 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel és megszólalási késleltetéssel. Támogatja a hibák tárolását. Támogatja az NFC-kommunikációt és a Modbus/RTU-kommunikációt, két konfigurációs lehetőséggel. 1 PDT gyengeáramú érintkező kimenet, dugaszolható csatlakozás.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek