ME moduláris készülékházak

ME moduláris készülékházak

Pohár formájú moduláris házrendszer

Alakítsa ki készülékét könnyen szerelhető építőrendszerünkkel

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME moduláris készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ME elektronikaház révén a beültetett nyomtatott áramköri lapokból könnyen szerelhető elektronikus modulok lesznek. Az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről a változtatható csatlakozástechnika, a buszösszekötők és a modularitás gondoskodnak. A sokoldalú illesztési lehetőségek tovább bővítik az egyedi házmegoldások kínálatát.

Előnyei:

  • Széles csatlakoztatási kínálat jel-, adat- és energiaátvitelhez
  • "Pohár" elv a rövid szerelési idők érdekében
  • Opcionális kalapsín-összekötők öt vagy négy párhuzamos érintkezővel, valamint egy soros érintkezővel a hatékony modulok közötti kommunikációhoz
  • Házba épített üzemi földelőérintkező és max. 12 pólusú buszcsatlakozó

Rövid szerelési idők a pohár elv révén

Rövid szerelési idők a pohár elv révén  

Rövid szerelési idők a pohár elv révén

Az ME sorozat hozzáigazítható készülékéhez, így időt és helyet takaríthat meg.

  • A 12,5 ... 90 mm-es finoman lépcsőzött beépítési szélességekkel optimálisan kihasználható a kalapsín.
  • Max. két csatlakozási szinten csavaros vagy rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat használhat

Egyszerű nyitás

Egyszerű nyitás  

Szerviz és karbantartás esetén könnyen nyitható

A reteszelőkampóra pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomással a készülékház kényelmesen nyitható.

Kalapsín-buszcsatlakozók

Kalapsín-buszcsatlakozók  

Kalapsín-buszcsatlakozók

A TBUS egy kalapsínbe integrált 5 pólusú, energiaellátási és adatátviteli célú buszcsatlakozó. Több, a kalapsínre szerelt elektronikai modult köt össze. A csatlakozási lánc egy készülék kihúzásakor sem szakad meg.

  • Akár 5 pólusú soros vagy párhuzamos adatátvitel is megvalósítható a kalapsínen
  • Öt aranyozott érintkező maximum 8 A és 125 V átviteléhez

Optikai jelzők

Fényvezetők  

Az optikai jelzések egyszerűen integrálhatók

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kialakításokban állnak rendelkezésre. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház szükséges megmunkálását is.

  • A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

A Phoenix Contact moduláris készülékházai

A moduláris készülékházak védik a nyomtatott áramköri lapot, és optimális készülékmegoldást nyújtanak. Ugyanakkor ezzel Ön helyet, időt és pénzt takarít meg. Használja ki átfogó kínálatunk sokrétű választási lehetőségeit. Hasznosítsa a (félig) ipari használatra alkalmas készülékek biztonságos, hosszú élettartamú és kiforrott konstrukciójú házainak előnyeit. Készülékházaink optimális helykihasználást kínálnak a lépcsőzetes beépítési szélességek és különböző házmagasságok révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


ME-MAX moduláris csatlakozóház-rendszer

Változtatható, több darabos kialakítású csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás