Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelmi készülékek a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára

Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára

A túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában is gondoskodik a jelek zavarmentes átviteléről. A zökkenőmentes üzemelés előfeltétele az átvitt jelek kiváló minősége és rendelkezésre állása. Túlfeszültség-védelmi készülékeink a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika minden alkalmazásához optimális megoldást nyújtanak. A berendezések kiesései így elkerülhetők.

Go to Product Detail Page for item 2800034
S-PT-EX-24DC - Túlfeszültség-védelmi készülék
S-PT-EX-24DC - Túlfeszültség-védelmi készülék
2800034

Túlfeszültség-védelem egy földpotenciál-független üzemű jeláramkör számára az érzékelőfejekhez való IP67 védettségű felcsavarozható modulban, csatlakozás: M20 x 1,5. Az Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD Ex területek gyújtószikra-mentességi besorolása szerint bevizsgálva. Alkalmas a FISCO koncepció szerinti terepibusz-rendszerekben való használatra, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Előnyei

  • Teljesen igény szerinti védelem a túlfeszültség-védelmi készülékek minden általánosan használt mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai jelre kiterjedő teljes termékválasztéka révén
  • Sokoldalú felhasználás: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-védelmi készülékek révén
  • Az ATEX és IECEx engedélyeknek köszönhetően az egész világra kiterjedő alkalmazhatóság
  • A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelem a COMPLETE line rendszer része

Új termékek

Túlfeszültség-védelem APL alkalmazásokhoz a kalapsínen
CLT-10P/2-MOV-230V-I kalapsínre szerelve

Túlfeszültség-védelem APL alkalmazásokhoz

A terepi készülékek biztonságos üzemeltetése

A TERMITRAB complete túlfeszültség-védelmi portfolióban a Phoenix Contact mostantól két termékváltozatot is kínál a Advanced Physical Layer alkalmazásokhoz. A kapcsolási változatok kifejezetten az APL alkalmazási területéhez igazodnak.

Fő jellemzők

  • Keskeny, csupán 6 mm-es beépítési szélesség
  • Harmadik kapocsszint a terméken
  • Az APL alkalmazási specifikáció teljesítése
  • Beépített túlterhelés-védelem
  • Alkalmazható robbanásvédett területeken

Önnek nyújtott előnyök

  • Hely- és költségmegtakarítás a mindössze 6 mm-es beépítési szélesség révén
  • Az optimalizált védelmi kapcsolásnak köszönhetően megfelel az APL alkalmazási specifikációnak
  • Az árnyékolás egyszerű integrálása a terméken lévő harmadik kapocsszinttel
  • A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
  • A dugaszok impedanciasemleges dugaszolásának és kihúzásának köszönhetően a karbantartási munkálatok során nem zavarja a jelet

Túlfeszültség-védelem 230 V-os jelekhez

Erős védelem kompakt beépítési szélességgel

Az új CLT-10P/2-MOV-230V-I-P dugaszolható túlfeszültség-védelem megbízható védelmet nyújt a 230 V-os jelalkalmazásokban fellépő túlfeszültségek ellen. A telepítés két PT 2,5-...CLT típusú direkt rugós sorkapcson történik. Biztonság és hatékonyság egyetlen termékben.

Fő jellemzők

  • Egyszerű telepítés
  • Erőteljes védelmi kapcsolás
  • Beépített túlterhelés-védelem
  • Opcionális távjelzés
  • Keskeny beépítési szélesség
  • Vizsgálható a CHECKMASTER 2-vel

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű szerelés direkt rugós sorkapcsokkal, dugaszolható túlfeszültség-védelemmel
  • A berendezések különösen magas fokú rendelkezésre állása a beépített túlterhelés-védelemmel ellátott nagyteljesítményű védelmi kapcsolásnak köszönhetően
  • Gyors és egyszerű diagnosztika opcionális távjelzéssel a digitális infrastruktúrákba való bekötéshez
  • Biztos jövő – megfelel a nemzetközi szabványoknak és irányelveknek, pl. az IEC 61643-21 szabványnak

Konfigurátor a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelmi készülékekhez

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához való túlfeszültség-védelmi készülékekhez használható konfigurátor használat közben

Túlfeszültség-védelmi konfigurátor MSR technikához

Az MSR-technikában az interfészeket számos vezeték köti össze. Ezeken át bármelyik interfészbe túlfeszültség juthat be. Két lépéssel az MSR technika megfelelő túlfeszültség-védelméhez jut.

A termékcsaládok áttekintése

Keskeny TERMITRAB complete túlfeszültség-védelem opcionális távjelzéssel, kalapsínre szerelve
PLUGTRAB PT-IQ direkt rugós csatlakozástechnikával, kalapsínre szerelve, 3 fokozatú kijelzővel
A CLIXTRAB túlfeszültség-védelem sorkapcsokra szerelve
Közvetlenül a terepi készülékekre csatlakoztatható túlfeszültség-védelem: SURGETRAB
Keskeny TERMITRAB complete túlfeszültség-védelem opcionális távjelzéssel, kalapsínre szerelve

A TERMITRAB complete a világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika területére. Ezzel a termékcsaláddal Ön teljes rendszerhez jut. Ez az egyszerű, egyfokozatú túlfeszültség-védelemtől a többfokozatú, dugaszolható változatokig terjed, késes bontással, jelzéssel és távjelzési opcióval.

A legkeskenyebb túlfeszültség-védelmi készülékek csak 3,5 mm szélesek. A 7 mm-es beépítési szélességhez képest ez akár 50%-os helymegtakarítást eredményez.

A TERMITRAB complete termékcsalád védőkészülékei mechanikus jelzést kínálnak, amely segédenergia használata nélkül mutatja a védőkészülék állapotát. Az opcionálisan kapható távjelző modulok akár 40 védőkészülék optikai felügyeletét is végezhetik. Termikus túlterhelés esetén a távjelző modulok egy földpotenciál-mentes érintkezőn keresztül, összegzett jelzésként jelentik az állapotot pl. a vezérlőközpont számára.

PLUGTRAB PT-IQ direkt rugós csatlakozástechnikával, kalapsínre szerelve, 3 fokozatú kijelzővel

A PLUGTRAB PT-IQ több fokozatban felügyeli a telepített túlfeszültség-védelmi készülékeket. Ennek során figyelembe veszi a védelmi kapcsolások minden feszültségkorlátozó elemét. A vezérlő maximum 28 védőkészüléket lát el feszültséggel. Egyidejűleg biztosítja a gyűjtő távjelzést is. Sárga állapotjelzés a teljesítményhatár gyakori túlfeszültségek miatt történt elérését jelzi. A túlfeszültség-védelem ekkor még működőképes, és megvédi a berendezést. A szükségtelen szervizelések elkerülése érdekében már a sárga állapotjelzés esetén javasoljuk a cserét.

Zöld: a védőkészülék rendben
Sárga: teljesítményhatár elérve, csere ajánlott
Piros: túlterhelve, csere szükséges

A CLIXTRAB túlfeszültség-védelem sorkapcsokra szerelve

A CLIXTRAB termékcsalád a biztonsági szempontból releváns berendezésekhez (pl. a vasúti ágazatban) került kifejlesztésre. A cikkek késes bontású, direkt rugós csatlakozású sorkapcsokból és a hozzájuk tartozó túlfeszültség-védelmi dugaszokból állnak. A sorkapocsrendszerhez való szabványosított tartozékaikkal a cikkek ideálisan illeszkednek az új és a meglevő szerelvényekhez.

Válassza Ön is a biztonságot a CLIXTRAB-bal: a nagyteljesítményű védelmi kapcsolás az integrált túlterhelés-védelem révén garantálja a berendezések maximális rendelkezésre állását. A dugaszok mechanikai kódolása megakadályozza a téves dugaszolást, így garantálja a biztonságot a karbantartási munkák során.

A villám- és túlfeszültség-védelem ezenkívül gyors és egyszerű diagnosztikai lehetőséget kínál. Az opcionálisan elérhető távjelzéssel a készülékek egyszerűen felügyelhetők a távolból. A digitális infrastruktúrába való bekötés ideális a jövőre való felkészülés szempontjából. A periodikus ellenőrzés egyszerűen elvégezhető a CHECKMASTER 2 segítségével.

Közvetlenül a terepi készülékekre csatlakoztatható túlfeszültség-védelem: SURGETRAB

A SURGETRAB túlfeszültség-védelmi készülékek minden általánosan használt szabványos jelhez alkalmazhatók, és a menetes csatlakozóval közvetlenül az érzékelőfejre rögzíthetők. Ez a szerelési mód időt és költséget takarít meg, a túlfeszültség-védelmi készülék beépítéséhez nincs szükség külön csatlakozódobozra.

Az átmenő és párhuzamos vezetékezéshez különböző csatlakozóváltozatok állnak rendelkezésre. Ezekkel a védelmi kapcsolás választhatóan sorosan vagy párhuzamosan köthető a mérőérzékelő interfészével. A párhuzamos vezetékezésű változathoz az érzékelőfejen egy második csatlakozómenetre is szükség van.

A TERMITRAB complete termékcsalád jellemzői

TERMITRAB complete
Védőkészülékek
TERMITRAB complete
A TERMITRAB complete beépített késes bontása
A TERMITRAB complete dugaszolható változatai
A TERMITRAB complete az Ex i gyújtószikra-mentességi besorolású gyújtószikramentes áramkörök jeleinek védelmére is megfelelő megoldást kínál.

Mindig a megfelelő túlfeszültség-védelem

A Phoenix Contact a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában minden követelményhez innovatív túlfeszültség-védelmi komponenseket kínál.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Szerelési mód Kalapsín Kalapsín Kalapsín Felcsavarozható a terepi készülékre
Beépítési szélesség 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 hüvelyk / 3/4 hüvelyk
Csatlakozástechnika Direkt rugós / csavaros Direkt rugós / csavaros Csavaros Vezetékek
dugaszolható / nem dugaszolható igen / igen igen / nem igen / nem nem / nem
Állapotjelző 2 fokozatú, mechanikus 3 fokozatú, LED nem nem
Távjelzés opcionális igen nem nem
Checkmaster 2 készülékkel vizsgálható
Gyújtószikra-mentes változatok

Tipikus alkalmazások a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában


Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék szigetelt jeláramkörökhöz
Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék közös viszonyítási potenciálú jelekhez
Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék ellenállásfüggő mérésekhez
Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék robbanásveszélyes alkalmazásokhoz
Egyfokozatú túlfeszültség-védelmi készülék gázkisüléses levezetővel
Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék szigetelt jeláramkörökhöz

Az analóg mért értékeket, pl. a fordulatszámot, a nyomást, az átfolyási mennyiséget stb. szenzorok érzékelik, majd a mérőváltók áram-, illetve feszültségértékekké alakítják azokat. A vezérlőig vagy a leválasztó modulig terjedő jelátvitel szabványosított értéktartományban történik. Az úgynevezett „1x2 kapcsolást” jellemzően ilyen analóg átviteli eljáráshoz használják.

A becsatolódó tranziens túlfeszültségek kárt okozhatnak a terepi készülékben és a központ oldalán is. Ezért ajánlott mindkét végpontot a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára kialakított túlfeszültség-védelemmel ellátni.

Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék közös viszonyítási potenciálú jelekhez

A kapcsolási állapotok és jelzőérintkezők tipikusan olyan jelek, amelyeket a vezérlők bináris bemenetei érzékelnek. Ezenfelül a vezérlők aktorokat, például mágnesszelepeket kapcsolnak. A vezérlők érzékeny be- és kimeneteinek védelemére használjon megfelelő túlfeszültség-védelmet. Az egyes bináris jelek kapcsolása gyakran egy közös viszonyítási potenciálhoz képest történik. Az ennek a közös viszonyítási potenciálnak a bevonását figyelembe vevő tipikus védelmi elrendezések az úgynevezett 2x1 vagy 4x1 áramkörök.

Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék ellenállásfüggő mérésekhez

Ha egy mért értéket közvetlenül egy elektromos komponens ellenállásértékéből határozunk meg, akkor különös jelentőségük van a mérési hurokban található járulékos ellenállásoknak. Ez vonatkozik pl. a platina mérőellenállásokra (Pt 100, Pt 1000) és a kétvezetékes technikájú nyúlásmérő bélyegekre is. A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika túlfeszültség-védelmi termékei általában impedanciákat tartalmaznak a hosszirányú áramágakban. Ha az impedanciák újrakalibrálás nélkül kerülnek be a mérőkörbe, akkor a teljes impedancia változása meghamisítja a mérést. A járulékos hosszirányú impedanciákat nem tartalmazó kapcsolási változatok egyszerűsítik az ilyen alkalmazások túlfeszültség-védelmének telepítését.

Ikonnal ellátott túlfeszültség-védelmi készülék robbanásveszélyes alkalmazásokhoz

A vegyiparban és a petrolkémiai iparban az eljárástechnikai folyamatok miatt gyakran alakulnak ki robbanásveszélyes légkörök. A robbanásveszélyes légkört pl. kikerülő gázok, gőzök vagy ködök idézik elő. Malmokban, silókban, cukor- és takarmánygyárakban is számolni kell azonban a porok miatt kialakuló robbanásveszélyes légkörök kialakulásával.

Az Ex területen használható túlfeszültség-védelmi készülékekkel szemben különleges követelmények vannak érvényben. Így a cikkek megfelelnek a gyújtószikra-mentességi besorolás különleges követelményeinek is. Mivel a gyújtószikramentes áramkörök minden túlfeszültség-védelmi készüléke „Ex ia” kategóriájú, ezek a legnagyobb biztonságot kínálják. Ebben a kategóriában az üzemi eszközök még két, egymástól független hiba fellépésekor sem okozhatnak gyújtószikrát.

A beszerelés az Ex-Zóna 1 és Ex-Zóna 2 területre, illetve a nem Ex területre is engedélyezve van. A csatlakoztatott jelek továbbvezetése engedélyezve van az Ex-Zóna 0-ig. Egyes cikkek ezenfelül teljesítik a nyomásálló tokozás gyújtószikra-mentességi besorolás követelményeit is. Engedélyek: ATEX és IECEx szerint.

Egyfokozatú túlfeszültség-védelmi készülék gázkisüléses levezetővel

Ideális esetben a túlfeszültség-védelmi koncepció többfokozatúan épül fel. Ez a gyorsan reagáló komponensek, mint a szupresszordiódák, valamint a nagy teljesítményű védőkészülékek, pl. a gázkisüléses levezetők optimális elrendezését jelenti. A két védelmi fokozat közötti rést varisztorok töltik ki. Ezek a diódáknál lassabban reagálnak, de nagyobb a levezető-képességük.

Az egyfokozatú védőkészülékek csak egy alkatrészt tartalmaznak. Alkalmasak például hosszú terepi vezetékek kiegészítő védelmére, az épületbe való belépési ponton vagy a különböző védelmi zónák közötti átmenetnél. A hosszirányú feszültségek elleni védelmet megvalósító egyfokozatú védőkészülékek az egyes jelerek közötti túlfeszültség ellen nyújtanak védelmet. A keresztfeszültségek elleni védelmet megvalósító változatok az ér és föld vagy a földelés közötti túlfeszültségek ellen védenek.