TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906820

Túlfeszültség-védelem beépített állapotjelzővel és bontókéssel, egy 2 eres földpotenciál-mentes üzemű Ex i jeláramkörhöz, pl. egy 0(4) ... 20 mA-es  áramhurokhoz, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Jeláramkörök egyszerű megszakítása karbantartási célból a függőleges késes bontással