TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906713

Túlfeszültség-védelem beépített állapotjelzéssel és késes bontással egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz, pl. 0(4)...20 mA-es áramhurokhoz, EX e engedéllyel a 2-es zónához, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Jeláramkörök egyszerű megszakítása karbantartási célból a függőleges késes bontással