TTC-6-1X2-24DC-PT - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906804

Túlfeszültség-védelem egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz, pl. egy 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A direkt rugós csatlakozástechnikával a túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése gyorsan és szerszám nélkül végezhető
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén