Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Zavarszűrők ill. hálózati szűrők a zavarfeszültségek korlátozására

Zavarszűrő

Az EMC-szűrők korlátozzák a nagyfrekvenciás zavarfeszültségeket, amelyeket az üzemi eszközök normál üzem és meghibásodások során kisugároznak. EMC-szűrőinkkel gondoskodhat a súrlódásmentes üzemről zavarokkal terhelt környezetben is.

Önnek nyújtott előnyök

  • SFP2: hatékony védelem a nagyfrekvenciás zavarok és a tranziens feszültségek ellen olyan túlfeszültség-védelmi kapcsolások révén, amelyek a szűrő be- és kimeneti oldalára egyaránt hatnak
  • Felhasználóbarát kivitel az egyszerű szerelés és telepítés révén, választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
  • FIL: Tökéletes szűrőhatás és az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítés a helyi potenciálkiegyenlítéshez való külön csatlakozásra szolgáló kiegészítő PE kapcsok révén
  • Helytakarékos és költségkímélő kivitel a kalapsínre való szerelésnek köszönhetően
  • A berendezés megbízható és biztonságos üzemelése a vezetéken terjedő nagyfrekvenciás zavarok csökkentése révén

Az EMC-szűrők alkalmazási területei

A frekvenciaváltók, kapcsolóüzemű tápegységek vagy a világító rendszerek meghajtói gyakran zavarforrást jelentenek az energetikai hálózatok számára. Az EMC-zavarok egy részét közvetlenül a zavarforrásoknál különleges szűrőkapcsolásokkal csillapítani lehet. A fennmaradó zavarok azonban terjedhetnek és felerősödhetnek a tápellátó és vezérlőkábeleken keresztül. Ez előre nem látható hatásokat idézhet elő a vezérlőknél, tápellátásoknál, vagy szenzoroknál és aktoroknál. Szűrőink a zavarokat közvetlenül a zavarnyelők, ill. az érzékeny végkészülékek előtt korlátozzák.

Frekvenciaváltók, vezérlőkészülékek és fogyasztásmérők
Kapcsolóüzemű tápegység
LED-meghajtók
Változtatható fordulatszámú váltóirányító

Univerzálisan használható EMC-szűrők

Beépített túlfeszültség-védelemmel ellátott EMC-szűrő zavarokkal terhelt szinuszhullám előtt

EMC-szűrők beépített T2 típusú túlfeszültség-védelemmel

Kettős védelem

A szokásos szűrők csak a nagyfrekvenciás zavarok ellen védenek, a túlfeszültség-impulzusok ellen nem. A hatékony védelemhez ezért kiegészítő túlfeszültség ellen védő összetevőkre van szükség. Az SFP2 szűrők hatékony védelmet kínálnak a túlfeszültségek és a nagyfrekvenciás zavarok ellen egy olyan túlfeszültség-védelmi kapcsolás révén, amely megvédi a szűrőnek mind a bemeneti oldalát, mind a kimeneti oldalát.

Egy kéz EMC-szűrőt pattint rá a kalapsínre

Rápattintás, csatlakoztatás, kész – választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozással

Egyszerű és rugalmas telepítés

Az egyszerű kalapsínre való szerelésnek és a változtatható csatlakozástechnikának köszönhetően a szűrő alkalmazása a kapcsolószekrényben szinte gyerekjáték. A zavarszűrő csatlakoztatásához Ön választhat a gyors direkt rugós csatlakozástechnika és a bevált csavaros csatlakozás között.

EMC-szűrők kiegészítő PE csatlakozási pontokkal

A kiegészítő PE csatlakozási pontok javítják a műanyagházban elhelyezett szűrők szűrőhatását

Az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítés

A zavarszűrőket kiegészítő PE csatlakozási pontok kapcsolják a helyi védő potenciálkiegyenlítéshez. Ez javítja az aktív vezetők és a testpotenciál között fellépő nagyfrekvenciás zavarok elleni szűrőhatást. Ezáltal a műanyagházban elhelyezett EMC-szűrők esetén is el lehet érni az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált telepítést és a fokozott védőhatást.

A szűrő tulajdonságainak áttekintése

Interaktív kép: A Phoenix Contact EMC-megoldásainak kínálata
Keskeny kialakítás
A TTC-6-SFP... EMC-szűrők a csupán 6 mm-es beépítési szélesség révén keskeny kialakítást kínálnak, ezért ideálisan alkalmasak a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika alkalmazásaihoz.
Keskeny kialakítás
Változtatható csatlakozástechnika
A FIL... termékcsalád direkt rugós és csavaros csatlakozású termékváltozatokat kínál.
Változtatható csatlakozástechnika
Kiegészítő PE csatlakozási pontok
A helyi potenciálkiegyenlítéshez való külön csatlakozásra szolgáló kiegészítő PE csatlakozási pontok javítják a műanyagházban elhelyezett szűrők védőhatását.
Kiegészítő PE csatlakozási pontok
Távjelzés
A távjelző csatlakozás lehetővé teszi az SFP2... termékcsalád tagjainak felügyeleti rendszerbe való bekötését. A felügyelet tárgya a beépített túlfeszültség-védelem állapota.
Távjelzés
Fémház
Az SFP2 termékcsaládba tartozó termékek az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimalizált fémházban vannak elhelyezve.
Fémház
Állapotjelzés
Az állapotjelzés a beépített túlfeszültség-védelem állapotát mutatja. Ha a kijelző zöld színnel világít, akkor a túlfeszültségek elleni védelem működik.
Állapotjelzés
Szűrő és túlfeszültség-védelem
Az SFP2 termékcsalád nagy teljesítőképességű, T2 típusú túlfeszültség-védelmet kínál, a szűrő be- és kimeneti oldalán egyaránt.
Szűrő és túlfeszültség-védelem