SFP2-1S-1-6A-230AC-PT - EMC szűrő túlfeszültség-védelmi készülék
1292417

EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, NS 35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (3 SPD típus), névleges feszültség: 230 V AC, névleges áram: 6 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az érzékeny üzemi eszközök megbízható védelme a vezetékekből származó nagyfrekvenciás zavarok, a túlfeszültségek és túláramok ellen
Hatékony csillapítás áramcsatolt tekerccsel, valamint X- és Y-kondenzátorokkal
Sokoldalúan alkalmazható az univerzális kapcsolási elrendezésnek köszönhetően
Hatékony túlfeszültség-védelem az EMC-szűrő be- és kimeneti oldalán
Felhasználóbarát: egyszerű telepítés és szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának (PT) köszönhetően