FIL-1S-1-3A-230AC-UT
-
EMC szűrő
1292327
EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC- és DC-rendszerek számára (névleges feszültség: 230 V AC-ig, 220 V DC-ig), NS 35 kalapsínre szerelhető, névleges áram: 3 A
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az érzékeny üzemi eszközök megbízható védelme a vezetékekből származó nagyfrekvenciás zavarok ellen
Hatékony csillapítás áramcsatolt tekerccsel, valamint X- és Y-kondenzátorokkal
Sokoldalúan alkalmazható az univerzális kapcsolási elrendezésnek köszönhetően
Javított szűrőhatás a kiegészítő PE kapcsokkal, ezekre lehet csatlakoztatni a helyi védőpotenciál-kiegyenlítést
Felhasználóbarát kivitel az egyszerű szerelés és telepítés révén, csavaros csatlakozástechnikával (UT)