SFP2-1S-1-5A-120AC-UT - EMC szűrő túlfeszültség-védelmi készülék
1292315

EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC-rendszerek számára, N S35 kalapsínre szerelhető, beépített túlfeszültség-védelmi készülék (UL 2 CA SPD, IEC 2 SPD típus), névleges feszültség: 120 V AC, névleges áram: 5 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az érzékeny üzemi eszközök megbízható védelme a vezetékekből származó nagyfrekvenciás zavarok, a túlfeszültségek és túláramok ellen
Hatékony csillapítás áramcsatolt tekerccsel, valamint X- és Y-kondenzátorokkal
Sokoldalúan alkalmazható az univerzális kapcsolási elrendezésnek köszönhetően
Hatékony túlfeszültség-védelem az EMC-szűrő be- és kimeneti oldalán
Felhasználóbarát kivitel az egyszerű szerelés és telepítés révén, csavaros csatlakozástechnikával (UT)