TT-SLKK 5-C 12N-230AC
-
EMC szűrő
2748069
Sorozatkapocs zavarszűrő kondenzátorral a kapocstest és a kalapsín között, külön PE csatlakozó, kapacitása: 12 nF, NS 35/7,5 sínre szerelhető, kapocsszélesség: 6,2 mm, kapocsmagasság: 69 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Zavarszűrő |
| Kialakítás | Egyemeletes kapocs - külön PE csatlakozás |
| Pólusszám | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 230 V AC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 66,5 mm |
| Mélység | 69,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-2 |
| Készülékház anyaga | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Hatóirány | Line-Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 250 V AC |
| Méretezési áram | 30 A (45 °C) |
| Földelőáram IPE | típ. 1,5 mA |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 500 kHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 150 Ω-os rendszerben | típ. 150 kHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 600 Ω-os rendszerben | típ. 40 kHz |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 12 nF |
| Y2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (végfedéllel) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 85 °C |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60947-7-1 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60947-4-2 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60384-14 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2748069 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2227 |
| Termékkulcs | CL2227 |
| GTIN | 4017918062316 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 21,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,29 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
D-UKK 3/5 BK - Lezárófedél 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Lezárófedél 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Távtartó lap 2770833
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
Az Ön előnyei
Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
Optimális ár a testre szabott termékjellemzőknek köszönhetően
A jól illesztett aluláteresztő szűrőnek köszönhetően nincs hatással a hasznos jelre
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51