HMI-k és ipari PC-k Ex területre

HMI-k és ipari PC-k Ex területre

Kezelőkészülékek Ex-védelemmel

Robusztus ipari PC-k robbanásveszélyes környezetben való használatra.

Vissza ide: HMI-k és ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: HMI-k és ipari PC-k Ex területre

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az IECEx és ATEX Zone 2/22 típusengedéllyel rendelkező készülékeinket speciálisan a robbanásveszélyes területekre fejlesztettük ki. Az Ex területen használható dobozos és panel PC-k különböző teljesítményosztályokban kaphatók. A robusztus panel PC-k PCAP-Touch technológiájú, széles képernyővel rendelkeznek.

Előnyei

  • A rendszer magas fokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó részek nélküli kialakítás miatt
  • Tanúsítvány az Ex területek 2/22 zónájában való, külön intézkedések nélküli használathoz
  • A változatlan kijelzőméretek és formátumok miatt egyszerűen integrálható a meglévő alkalmazásokba
  • A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz: nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron® vagy Core™ i processzorok legújabb generációi
  • Számos kialakítási változata révén rugalmasan konfigurálható

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás