Ethernet-bővítők

Ethernet-bővítők

IP kommunkáció tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül, akár 20 kilométerig

Ethernet hálózatok egyszerű plug and play összekapcsolása és diagnosztizálása.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ethernet-bővítők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ethernet-bővítőkkel az Ethernet hálózatok 20 kilométerig egyszerű kéteres vezetékeken keresztül kapcsolhatók össze. Így egy hálózatban kombinálhatók a menedzselhető és a nem menedzselhető Ethernet-bővítők. Ez az újfajta kombináció és a különösen egyszerű, plug and play üzembe helyezés minden résztvevő és szakasz gazdaságos hálózatba kötését és IP-n keresztüli diagnosztizálását teszik lehetővé.

Előnyei

  • Ethernet kommunikáció 20 kilométerig bármely kéteres rézvezetéken
  • Nincs szükség konfigurálásra
  • Idő- és költségmegtakarítás a topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerésével
  • Visszahatásmentes üzem közbeni rendszerbővítés tetszőleges kéteres vezetéken keresztül
  • Rugalmas használat pont-pont közötti, busz és gyűrűs topológiákban

Nem menedzselhető Ethernet-bővítő

Nem menedzselhető Ethernet-bővítő  

Plug and play technika gyűrűs struktúrákban is

A nem menedzselhető Ethernet-bővítő egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé plug and play alkalmazásával. A menedzselhető bővítővel ellentétben a nem menedzselhető változat az Ethernet hálózat számára protokoll-transzparens. A készüléknek nincs saját IP-címe. Ez lehetővé teszi az ütközésmentes alkalmazást minden IP-hálózatban, minden hálózati ismeret nélkül.

A nem menedzselhető Ethernet-bővítő pont-pont közötti, busz és gyűrűs struktúrákat támogat.

Egyszerű hálózatba kapcsolás és felügyelet az Ethernet-bővítőkkel

Ethernet-bővítő rendszer  

Szervezze egy hálózatba a menedzselhető és a nem menedzselhető Ethernet-bővítőket

A menedzselhető és a nem menedzselhető Ethernet-bővítők újszerű kombinációja minden eddiginél egyszerűbbé és gazdaságosabbá teszi a résztvevők hálózatba kötését.

A készülékek bővítő rendszerként nemcsak egyszerű pont-pont közötti Ethernet-alkalmazásokat kötnek össze, hanem kiterjedt IP-hálózatokat is.

Mindössze egy menedzselhető bővítő használatával minden bővítő szakasz és résztvevő távfelügyelete is egyszerűen megoldható. Váratlan események, például szakaszgyengülés előfordulásakor Ön részletes adatokat tartalmazó figyelmeztetést kap.

Menedzselhető Ethernet-bővítők

Menedzselhető Ethernet-bővítők  

A menedzselhető Ethernet-bővítő egyszerűséget és gazdaságosságot hoz az Ethernet hálózatba

A menedzselhető Ethernet-bővítővel minden résztvevő és szakasz központilag, IP-n keresztül diagnosztizálható, valamint az eredmény az SNMP (Simple Network Management Protocol) alkalmazásával automatikusan, jelentés formájában továbbítható a központba.

A menedzselhető Ethernet-bővítő kétféle kivitelben kapható:

  • 4 portos Ethernet switch két DSL porttal pont-pont, busz és gyűrűs topológiákhoz, valamint kijelzővel
  • 1 portos Ethernet switch egy DSL porttal pont-pont alkalmazásokhoz, valamint LED-ekkel

Mindkét készülék cserélhető, teljes értékű túlfeszültség-védelemmel van ellátva, megelőző működésfelügyelettel. Ez növeli a rendszer rendelkezésre állását.

Teljes értékű túlfeszültség-védelem

PLUGTRAB PT-IQ túlfeszültség-védelem  

A PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelem már az előtt jelez, mielőtt berendezése védelme felmondaná a szolgálatot.

A PLUGTRAB PT-IQ a Phoenix Contact előretekintő túlfeszültség-védelmi rendszere.

Előnye: a védőkészülékek felügyelete többfokozatú. Ez azt jelenti, hogy a kiesés előre látható.

Különlegessége az, hogy a távjelzés és a védőkészülékek felügyelete többfokozatú. Így pl. SNMP-n keresztül a következő eseményüzenetek továbbíthatók:

  • Teljesítményhatár elérve, csere ajánlott
  • Túlterhelve, csere szükséges

Termékváltozatok

Az Ethernet-bővítő a következő változatokban kapható:

Menedzselhető Ethernet-bővítőkMenedzselhető Ethernet-bővítőkNem menedzselhető Ethernet-bővítő
Menedzselhető Ethernet-bővítőMenedzselhető Ethernet-bővítőNem menedzselhető Ethernet-bővítő
TávdiagnosztikaHelyhez kötött távdiagnosztika IP-vel: webalapú vagy SNMPHelyhez kötött távdiagnosztika IP-vel: webalapú vagy SNMPHelyhez kötött távdiagnosztika USB-n keresztül
TopológiákGyűrűs, busz,
pont-pont közötti
Pont-pontGyűrűs, busz,
pont-pont közötti
Cserélhető túlfeszültség-védelemigenigen 
Helyi diagnosztikaKijelzőLED-ekLED-ek
Portok2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
TermékmegnevezésTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Cikksz.270225527022532702409
Menedzselhető Ethernet-bővítőkMenedzselhető Ethernet-bővítőkNem menedzselhető Ethernet-bővítő
Menedzselhető Ethernet-bővítőMenedzselhető Ethernet-bővítőNem menedzselhető Ethernet-bővítő
TávdiagnosztikaHelyhez kötött távdiagnosztika IP-vel: webalapú vagy SNMPHelyhez kötött távdiagnosztika IP-vel: webalapú vagy SNMPHelyhez kötött távdiagnosztika USB-n keresztül
TopológiákGyűrűs, busz,
pont-pont közötti
Pont-pontGyűrűs, busz,
pont-pont közötti
Cserélhető túlfeszültség-védelemigenigen 
Helyi diagnosztikaKijelzőLED-ekLED-ek
Portok2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
TermékmegnevezésTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Cikksz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ethernet-bővítő rendszer

Alkalmazás a városi közműveknél Bad Pyrmontban

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás