DC/DC átalakítók

DC/DC átalakítók

Szabályozott egyenfeszültség

A fogyasztók üzemzavarai megelőzhetők: a DC/DC átalakítók szabályozott egyenfeszültséget szolgáltatnak.

Vissza ide: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • UNO POWER terméklista
    UNO POWER

    Az UNO POWER DC/DC átalakítók a kapcsolószekrényt közvetlenül a fotovillamos rendszerről táplálják.

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    Az AC-betáplálókapocs a MINI DC/DC átalakítót egyenirányított és szűrt feszültséggel látja el.

  • TRIO POWER terméklista
    1500 V-os TRIO POWER DC/DC átalakító

    Az 1500 V-os TRIO termékcsalád DC/DC átalakítója optimálisan alkalmas a fotovillamosság és a hajtástechnika területén használt alkalmazásokhoz.

Keresés a következő helyen: DC/DC átalakítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A DC/DC átalakítók szabályozott egyenfeszültséget szolgáltatnak. Használatukkal elkerüli alkalmazásának üzemzavarait. Ezek felfrissítik a feszültséget, aminek következtében a terhelés még nagyobb vezetékhosszak esetén is mindig el van látva szabályozott egyenfeszültséggel. A DC/DC átalakítókkal Ön módosíthatja a feszültségszintet, vagy galvanikus leválasztással független ellátó rendszerek felépítéséről gondoskodhat.

Előnyei

  • A legerősebb kimeneti oldal: egyszerű rendszerbővítés, nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása (SFB Technology)
  • A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
  • Az Ex- és IECEx engedély lehetővé teszi a robbanásveszélyes területeken való használatot is
  • A QUINT DC/DC átalakítók a COMPLETE line rendszer részét képezik

QUINT DC/DC átalakítók a legmagasabb szintű funkcionalitással

QUINT DC/DC átalakítók direkt rugós és csavaros csatlakozással  

QUINT DC/DC átalakítók direkt rugós és csavaros csatlakozással

A QUINT DC/DC átalakítók a legmagasabb szintű funkcionalitással és vezető technológiák alkalmazásával gondoskodnak a biztonságról és megbízhatóságról.Az SFB Technology, a statikus Boost (125 %), valamint a megelőző működésfelügyelet alkalmazásával ezek a berendezések maximális rendelkezésre állását nyújtják.

Különösen profitálhat a DC/DC átalakítóknál is a dinamikus Boost (200 % 5 sec-ra), a direkt rugós és a csavaros csatlakozás közötti választás, valamint az IECEx engedély lehetőségeiből. Ez lehetővé teszi az Ex területeken is a használatot. Ezen túlmenően jelzési küszöböket és jelleggörbéket is egyedileg lehet illeszteni.

A QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei

A QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei  

A QUINT DC/DC átalakító feszültségszintjei

A QUINT DC/DC átalakítók max. 20 A-es árammal jellemezhető teljesítményekre alkalmasak. A nagy bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően az összes szokásos be- és kimeneti feszültséget le lehet fedni a max. 480 W-os teljesítményosztályokban. Ezek a 12 V DC, 24 V DC vagy 48 V DC névleges bemeneti feszültségeket 5 és 56 V DC közötti kimeneti feszültségekre alakítják át.

Ezen túlmenően a nagy bemeneti feszültségtartománnyal rendelkező QUINT DC/DC átalakítók pl. ideálisan alkalmasak a vasúti vagy az energiatermelés területén használt alkalmazásokhoz. Ezek lehetővé teszik a 42 és 96 V DC közötti vagy a 67 és 154 V DC közötti bemeneti feszültségek használatát.

QUINT DC/DC átalakítók védőlakkozással

 QUINT DC/DC átalakítók védőlakkozással  

QUINT DC/DC átalakítók védőlakkozással

A védőfestéssel ellátott QUINT DC/DC átalakítók rendkívül terhelhetők és nagy igényeket támasztó környezetben is alkalmasak a használatra. A DC/DC átalakító védőfestése por, korrozív gázok és 100 %-os páratartalom, valamint a korrózió következtében fellépő kúszóáramok és elektrokémiai migráció által okozott üzemzavarok ellen véd.

1500 V-os TRIO DC/DC átalakító

TRIO DC/DC átalakító decentralizált tápellátáshoz  

TRIO DC/DC átalakító decentralizált tápellátáshoz

A TRIO termékcsalád 1500 V-os DC/DC átalakítója az Ön berendezését közvetlenül a terepről látja el, és központi hálózat nélkül is megbízható tápellátást nyújt. Ez optimálisan alkalmas a fotovillamosság és hajtástechnika területén használt alkalmazásokhoz.

A fotovillamos rendszerekben a TRIO DC/DC átalakítóval működő központi inverter indítása tápláló hálózat nélkül is lehetséges.

A hajtástechnika területén a készülék közvetlenül a gépben is termel 24 V-ot annak érdekében, hogy ellássa a rendszervezérlőt. 

UNO DC/DC átalakító fotovillamos alkalmazásokhoz

Közvetlen táplálás a fotovillamos modulból  

UNO DC/DC átalakító a Combiner Box közvetlenül a fotovillamos modulból történő táplálásához

Az UNO POWER termékcsaládból származó DC/DC átalakító segítségével közvetlenül a fotovillamos rendszerből lehet ellátni a kapcsolószekrényt. A max. 1000 V DC nagyságú vonali feszültségekhez való közvetlen csatlakozásnak köszönhetően pl. a Combiner Box közvetlenül a fotovillamos modulból táplálható. Így járulékos telepítési költségek takaríthatók meg és növelhető a rendszer hatékonysága.

Feszültségek átalakítása a MINI POWER segítségével

MINI POWER 10 és 75 V DC közötti feszültségekhez  

A MINI DC/DC átalakító feszültségszintjei

A MINI POWER termékcsalád DC/DC átalakítói kis teljesítményekhez alkalmasak. A feszültségátalakítók 10 és 75 V DC közötti feszültségekhez állnak rendelkezésre. Ennek során 0,7 és 2 A közötti áram folyhat. Egy fénykibocsátó dióda és egy aktív kapcsolókimenet szolgál a kimeneti feszültség felügyeletére. A MINI DC/DC átalakítók különösen a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához alkalmasak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és DC/DC-átalakítók a kapcsolószekrényhez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás