QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 - DC/DC átalakító
2905010

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT DC/DC átalakító széles tartományú bemenettel, kalapsínre szerelhető, SFB (selective fuse breaking) technológiával, bemenet: 96-110 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 125 %-áig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Állandó feszültség: a kimeneti feszültség felfrissítése hosszú vezetékek végén is
Lehetővé teszik az átalakítást különböző feszültségszintekre
Galvanikus leválasztás: független tápellátó rendszerek felépítéséhez

Gyakran ismételt kérdések


Milyen alkalmazásokhoz használható DC/DC átalakító?

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztá... Bővebben

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztás megakadályozza az érzékeny fogyasztók és rendszerelemek interferenciáját.

Kevesebb

Használhatom a QUINT DC/DC átalakítót egy szabványos kismegszakító szelektív kioldására az alkalmazásomban?

Igen, a > 100 W QUINT DC/DC átalakítókkal a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók az SFB Technology segítségével. Kérjük, hogy a tervezés során vegye figyelembe az SFB projekttervezési mátrixot, amely a letöltési területen az "Egyéb" menüpont alatt található.


Ez a cikk kapható védőlakkal bevont nyomtatott áramköri lapokkal is?

Igen, itt használhatja a 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO cikket.