MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - DC/DC átalakító
2320018

Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 1066704.
Bemeneti oldalon szaggatott MINI DC/DC átalakító kalapsínre szereléshez, bemenet: 12 V DC ... 24 V DC, kimenet: 5 V DC ... 15 V DC/2 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Galvanikus leválasztás: független tápellátó rendszerek felépítéséhez
Lehetővé teszik az átalakítást különböző feszültségszintekre
Állandó feszültség: a kimeneti feszültség felfrissítése hosszú vezetékek végén is