Kompakt felügyeleti relék

Kompakt felügyeleti relék

Gyors és helytakarékos vezetékezés

A kompakt EMD-BL relék optimálisak az egyszerű felügyeleti feladatokhoz, mindenekelőtt az épületinstallációban és a sorozatgyártásban.

Vissza ide: Felügyeleti relék

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kompakt felügyeleti relék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact EMD-BL sorozata hatékonyan és biztonságosan felügyel áramot, feszültséget és fázisparamétereket. A direkt rugós technológiával a modulok bekötése gyorsan, közvetlenül és szerszám nélkül történik.

Előnyei

  • Különösen helytakarékos – az installációs kialakítású kompakt készülékházzal
  • Gyors és szerszám nélküli vezetékezés – a direkt rugós technológa révén
  • Egyszerű kezelés – paraméterek kényelmes beállítása a készülékház előlapján található forgókapcsolókkal
  • Áttekinthető diagnosztika – állapotjelző LED-ekkel
  • Tökéletes a sorozatgyártáshoz – optimalizált árú megoldás számos felügyeleti funkcióhoz
  • A feszültség- és fázisfelügyeleti relé gyorsan felszerelhető a mérőkörből történő tápellátás révén
  • A kompakt felügyeleti relék a COMPLETE line rendszer részei

A gazdaságos felügyeleti megoldás

A kompakt felügyeleti relék szerszám nélküli vezetékezése  

Kompakt felügyeleti relék - gyors és szerszám nélküli vezetékezés

A kompakt EMD-BL felügyeleti relékkel hatékonyan és megbízhatóan felügyelhetők az Ön alkalmazásának fontos rendszerparaméterei. A kritikus eltérések időben felismerhetők, jelenthetők vagy a berendezésrészek célirányosan lekapcsolhatók.

Négy készüléktípus választható:

  • Áramfelügyelet, 1 fázisú: túláram, alacsony áram, Window
  • Feszültségfelügyelet, 1 fázisú: alacsony feszültség, Window
  • Feszültségfelügyelet, 3 fázisú: Window, fázissorrend
  • Fázisfelügyelet, fázissorrend, fáziskimaradás, aszimmetria

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás