Box-PC-k

Nagy teljesítmény kis helyen

Nagy teljesítmény kis helyen

Kis méretek, jól szervizelhetőség és nagy teljesítmény – a box PC-k tökéletesek az igényes feladatokhoz, közvetlenül a kapcsolószekrényben.

Vissza ide: Ipari PC-k (IPC)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Box-PC-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A box PC-k első sorban olyan igényes alkalmazásokban váltak be, mint a képfeldolgozás, megjelenítés, vezérlés vagy szabályozás. A különféle szerelési opciók és a skálázható teljesítmény révén a box PC-k optimálisak a gép- és berendezésgyártásban.

Előnyei

  • Nagy rendelkezésre állású rendszer: kialakítása ipari környezethez alkalmas, ventilátor és mozgó alkatrészek nélkül
  • A különféle szerelési opciók miatt sokoldalúan használható, pl. kalapsínen
  • A box PC processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz: nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzorok legújabb generációi
  • Magas fokú kompatibilitás a nyílt IT szabványoknak, különböző interfészeknek és operációs rendszereknek köszönhetően
  • Különösen jó szervizelhetőség az IPC-házban könnyen hozzáférhető komponenseknek köszönhetően box PC-ben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás