AC UPS IQ technológiával

AC UPS IQ technológiával

Hosszabb működés

Az okos IQ technológia felügyeli és optimalizálja az UPS energiatárolóját.

Vissza ide: UPS AC alkalmazásokhoz

Kategóriák

  • QUINT AC-UPS terméklista
    QUINT AC-UPS

    A QUINT AC-UPS-alkalmazásokhoz való, IQ-technológiás szünetmentes tápegység a berendezés maximális rendelkezésre állásáról gondoskodik.

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    A QUINT UPS-hez ingyen kapható konfigurációsa szoftver, többféle adatkábel és szerelőkészlet az energiatárolóhoz.

Keresés a következő helyen: AC UPS IQ technológiával

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az intelligens UPS garantálja a berendezés maximális rendelkezésre állását. Az IQ-technológia ugyanis Önnel együtt gondolkodik, és tájékoztatja Önt, amint arra szükség van.

Előnyei

  • A tárolt energia teljes kihasználása: a folyamatok és az alkalmazások tápellátása a lehető legtovább folytatódik
  • Korai figyelmeztetés a meghibásodásra, mivel az UPS (szünetmentes tápegység) ismeri az energiatároló hátralevő várható élettartamát.
  • Aktuális állapot: az UPS meghatározza az energiatároló pillanatnyi teljesítőképességét
  • Az Ön alkalmazásához optimalizálva: különböző típusú energiatárolók, pl. CAP-modulok
  • Optimalizált integrálás a rendszerbe az UPS fölérendelt vezérlőkhöz való csatlakoztatása révén
  • Az IQ tecgnológiát felhasználó AC UPS a COMPLETE line rendszer része

Intelligens UPS IQ technológiával

IQ technológia  

Intelligens menedzselés az IQ technológia segítségével

Az IQ technológia intelligenssé teszi a tápellátási megoldásokat. A szünetmentes tápegység felügyeli és optimalizálja az energiatárolót. Dolgozzon Ön is megszakításmentesen az intelligens UPS-sel a „power nonstop” jelszó jegyében:

  • Ön ismeri az energiatároló pillanatnyi töltési állapotát és fennmaradó használati idejét.
  • Idejekorán figyelmeztetést kap a várható kiesésről, ezáltal a szervize tervezhetővé válik.
  • Maximalizálja az energiatároló élettartamát.
  • Ön minden fontos információt átvisz a számítógépre és a felsőbb szintű vezérlésbe.

QUINT UPS AC alkalmazásokhoz

QUINT AC-UPS  

Intelligens QUINT UPS AC alkalmazásokhoz

Az AC alkalmazásokban használható QUINT UPS tiszta szinuszos kimeneti feszültséget ad. Az akkumulátoros üzemben előállított szinuszos feszültség szinkronban van a tápláló hálózattal.

  • Az IQ technológia révén optimálisan ki lehet használni az energiatároló áthidalási idejét és megelőző felügyeletét.
  • Világszerte alkalmazható a 100 és 264 V AC közötti bemeneti feszültségnek köszönhetően.
  • Zökkenőmentes átmenet: a VFI-SS-111 online-topológia nemcsak akkumulátoros, hanem hálózati üzemben is tiszta szinuszgörbét szolgáltat a kimeneten (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Maximális energiahatékonyság az offline üzemmódban: 98%-os hatásfok feltöltött energiatároló esetén (QUINT AC-USV/500VA).
  • Sokféle jelzés és paraméterezés a kapcsolókimenetek, az USB interfész és a Data Port révén, és paraméterezés memóriamodul segítségével.
  • A QUINT AC-UPS indítása a BAT-START hidegindítási funkcióval hálózati betáplálás (120 V / 230 V) nélkül is lehetséges.

A megfelelő energiatároló kiválasztása

Energiatárolók  

Megfelelő energiatároló az Ön UPS-megoldásához

A 120 V / 230 V AC feszültségre való, 400 W / 500 VA ill. 900 W / 1 kVA teljesítményű QUINT AC-UPS különösen jól használható minden UPS-CAP és UPS-BAT energiatárolóval kombinálva.

Válassza ki az alkalmazásának megfelelő energiatárolót!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás