Az IQ technológiájú és megfelelő külső akkumulátormodullal ellátott, falra szerelhető új QUINT HP szünetmentes tápegység garantálja a rendszer lehető legnagyobb rendelkezésre állását. Az online topológia tiszta szinuszhullámmal megbízhatóan, tökéletes feszültséggel látja el a 1,5 és 2,5 kVA közötti teljesítményű váltakozó áramú fogyasztókat.
QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT
-
Szünetmentes tápegység
1136813
QUINT AC UPS, IQ Technology, Falra szerelhető, bemenet: 120 V AC, kimenet: 120 V AC / 2500 VA. Legalább 2 db 1133819 szükséges az üzemeléshez.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban | A szünetmentes tápellátás megfelelő működéséhez legalább 2 QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT akkumulátormodul (1133819) szükséges. Hosszabb áthidalási időkhöz mindig 2 akkumulátormodul többszörösét kell a szünetmentes tápellátáshoz csatlakoztatni (2, 4, 6, 8 vagy 10). Egy szünetmentes tápellátáshoz legfeljebb 10 akkumulátor csatlakoztatható. |
Bemeneti feszültség | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +15 % | |
130 V AC -15 % / +10 % | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Frekvenciatartomány (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
Áthidaló biztosító | 40 A T 250 V |
Megengedett előtét-biztosító | 40 A (Listed breaker) |
Áramfelvétel | nom. 24 A (100 V AC) |
nom. 23,3 A (110 V AC) | |
nom. 24 A (120 V AC) | |
nom. 23,4 A (130 V AC) | |
max. 34,4 A (100 V AC) | |
max. 31,2 A (110 V AC) | |
max. 35,4 A (120 V AC) | |
max. 34,6 A (130 V AC) | |
Névleges rövid idejű áramterhelhetőség Icw | 6 kA |
Osztályozás az IEC 62040-3 szerint | VFI-SS-111 |
Hatásfok | > 94 % (100% -os terhelés, akkumulátor feltöltve) |
> 90 % (100% -os terhelés, akkumulátor feltöltve) | |
Látszólagos teljesítmény | 2500 VA |
Hatásos teljesítmény | 2250 W |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,9 |
Csúcstényező | 2,5 |
Átkapcsolási idő | 0 ms |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
max. 3 | |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Túlterhelhetőség Hálózati üzem | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, ezután átkapcsolás bypass módba) |
Túlterhelhetőség Akkus üzemeltetés | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, utána lekapcsolás) |
Túlterhelhetőség Bypass mód | 120 % ... 150 % (tartósan / 20 s, utána lekapcsolás) |
Névleges rövid idejű áramterhelhetőség Icw | 6 kA |
Hálózati üzem | |
Kimeneti feszültség | 100 V AC ±2 % |
110 V AC ±2 % | |
120 V AC ±2 % | |
130 V AC ±2 % | |
Kimeneti feszültség alakja | tiszta szinuszos |
Kimeneti áram | nom. 20 A (100 V AC) |
nom. 18,2 A (110 V AC) | |
nom. 20,8 A (120 V AC) | |
nom. 19,2 A (130 V AC) | |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 9 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 120 W (100% -os terhelés, akkumulátor feltöltve) |
névleges kimeneti frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Kimeneti frekvenciatűrés) | |
Elektronikus áramkorlátozás | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Akkumulátoros üzemmód | |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 9 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 250 W (100% -os terhelés, akkumulátor feltöltve) |
névleges kimeneti frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Kimeneti frekvenciatűrés) | |
Torzítási tényező (THD) | < 3 % (lineáris terhelés) |
< 8 % (nemlineáris terhelés) | |
Elektronikus áramkorlátozás | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Bemenet | |
Bemeneti feszültség | 48 V DC |
max. 60 V DC | |
Bemeneti áram | max. 40 A |
Névleges kapacitási tartomány | 7 Ah ... 200 Ah |
Töltőáram | max. 10 A |
Kimenet | |
Rövidzárlati áram | 650 A (< 1,5 ms) |
Általános adatok | |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
max. 5 (akku-vezetékágonként) | |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
IQ-Technology | igen |
Megengedett előtét-biztosító | 40 A |
Hőmérséklet-érzékelő | igen |
Megengedett előtét-biztosító | 40 A |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Jelölések | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 4 mm² ... 6 mm² |
hajlékony | 4 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 4 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Jelölések | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 4 mm² ... 6 mm² |
hajlékony | 4 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 4 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Jelölések | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 4 mm² ... 6 mm² |
hajlékony | 4 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 4 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 15 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Akkumulátor | |
Pozíció | 4.x |
Jelölések | 4.1, 4.2; 4.3, 4.4 |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 (+), 4.4 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 6 mm² ... 16 mm² |
hajlékony | 6 mm² ... 16 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 6 mm² ... 16 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 18 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Jelölések | 3.1 ... 3.9 |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 4 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kommunikáció | |
Pozíció | 5.x |
Jelölések | 5.1 ... 5.3 |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Interfész | Akkumulátormodul kommunikációs interfésze |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Pozíció | 5.x |
Reteszelés | Rögzítőkampó |
Átviteli fizika | Twisted-Pair 4x2 |
Interfész | Párhuzamos működés kommunikációs interfésze |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Pozíció | 5.x |
Reteszelés | Rögzítőkampó |
Átviteli fizika | Twisted-Pair 4x2 |
Jelbemenet Bat.-Start | |
Jelzés megnevezés | Bat.-Start |
Pozíció | 3.x |
Pólusjelölés | 3.7 (Bat.-Start) |
Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Magas szintű jel | Nyitott (> 200 kΩ a Bat.-Start és az SGnd között) |
Jelbemenet Remote | |
Jelzés megnevezés | Remote |
Pozíció | 3.x |
Pólusjelölés | 3.8 (Remote) |
Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Magas szintű jel | Nyitott (> 35 kΩ a Remote és az SGnd között) |
Jelkimenet Alarm | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | Riasztás |
Pólusjelölés | 3.1 (Alarm) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jelkimenet Battery Mode | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | Bat.-Mode |
Pólusjelölés | 3.2 (Bat.-Mode) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jelkimenet Power Good | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | Power Good |
Pólusjelölés | 3.3 (Power Good) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jelkimenet Ready | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | Ready |
Pólusjelölés | 3.4 (Ready) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jelkimenet P > PN | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | P>Pn |
Pólusjelölés | 3.5 (P>Pn) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jelkimenet Service Required | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés megnevezés | Service Required |
Pólusjelölés | 3.6 (Service Required) |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
SGnd jelföld | |
Funkció | Jelföld |
Viszonyítási potenciál | a jelbemenetekre és -kimenetekre |
Terméktípus | AC szünetmentes tápegység |
Termékcsalád | QUINT AC UPS |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 188 mm |
Magasság | 240 mm |
Mélység | 143 mm |
Furat | |
Átmérő | 5,5 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
Ütésállóság | 30g, térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Szünetmentes áramellátó rendszerek | |
Szabványmegnevezés | Szünetmentes áramellátó rendszerek |
Szabványok / rendelkezések | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás |
Zavarállóság | Zavartűrés |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV |
Légköri kisülés | ± 8 kV |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Kimenet | ± 2 kV |
Jel | ± 2 kV |
± 2 kV (Kommunikáció párhuzamos futtatás, akkumulátormodul) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Jel | 1 kV (aszimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Bemenet/kimenet | ± 1 kV (szimmetrikus) |
± 2 kV (aszimmetrikus) | |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Jel | 10 V (aszimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
Frekvencia | 60 Hz |
Jel | 30 A/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Felharmonikus és közbenső harmonikus áramok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-13 |
Felharmonikus és közbenső harmonikus áramok | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 1136813 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUW15 |
Termékkulcs | CMUW15 |
GTIN | 4063151073237 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6 122 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 700 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
QUINT-HP-COM/USB-SER - Interfészkártya 1252055
-
QUINT-HP-FAN - Ventillátor 1252068
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Adatkábel 2908217
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurációs szoftver 1252232
Az Ön előnyei
Tiszta szinuszgörbe normál és akkumulátoros üzemmódban is
Párhuzamosan kapcsolható a teljesítménynövelés és a redundancia vagy egy 3 AC rendszer céljából
Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
Kommunikációs platform: Com.board USB- vagy soros interfésszel
Kompakt kialakítás az aktív hűtésnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51