A beépített akkumulátorral ellátott szünetmentes tápegység modulok különösen helytakarékosak: a szünetmentes tápegység modul és az akkumulátor egy házban van. A TRIO AC UPS a tiszta szinuszgörbe révén gondoskodik az akkumulátoros üzemmódba való zavarmentes átmenetről. A csatlakoztatott ipari PC-k a beépített USB interfész segítségével biztonságosan leállíthatók.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
Szünetmentes tápegység
2905908
1AC/1AC/750 VA szünetmentes tápegység beépített akkumulátorral, ólom-AGM-mel, VRLA technológiával, 24 DC, 4 Ah, 120 V AC alkalmazásokhoz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban | Ez a termék korlátozott élettartamú akkumulátort tartalmaz, amelyet néhány havonta fel kell tölteni. A termék csomagolásán fel van tüntetve, hogy mikor kell üzembe helyezni vagy feltölteni az akkumulátort. Az általános tárolási időtartam az „Energiatároló” területen a „Legkésőbbi üzembe helyezés” pontban található. |
AC üzem | |
Bemeneti feszültség | 120 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 96 V AC ... 138 V AC |
Tápfeszültség típusa | AC |
Frekvenciatartomány (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
Áramfelvétel | 6 A (max.) |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,8 |
Bemeneti biztosító | 10 A 400 V gRL |
Megengedett előtét-biztosító | B10 B16 Listed breaker |
Digitális Vezérlés (konfigurálható) | |
Megnevezés | Remote |
Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Magas szintű jel | Nyitott (> 35 kΩ a Remote és az SGnd között) |
Digitális Vezérlés Low-Active (konfigurálható) | |
Indítás akkumulátoros üzemmódban 120 V AC alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Indítás akkumulátoros üzemmódban 120 V AC magas szintű jel | Nyitott (> 200 kΩ a Bat.-Start és az SGnd között) |
Osztályozás az IEC 62040-3 szerint | VFD-SS-311 |
Hatásfok | > 95 % (100% -os terhelés, feltöltött akkumulátor esetén) |
~ 81 % (100% terhelés ) | |
Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
Kimeneti feszültség alakja | tiszta szinuszos |
Névleges kimeneti áram (IN) | 6 A |
Áthidalási idő | 60 s |
UPS párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
UPS sorbakapcsolhatóság | nem |
Látszólagos teljesítmény | 750 VA |
Névleges teljesítmény | 600 W (Hatásos teljesítmény) |
Csúcstényező | 2,8 |
Átkapcsolási idő | < 10 ms |
Párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Hálózati üzem | |
Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 6 A (750 VA) |
Akkumulátoros üzemmód | |
Névleges kimeneti feszültség | 120 V AC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 6 A (750 VA) |
Frekvencia (a hálózati üzemben megvalósított automatikus azonosítás szerint) | 50 Hz |
60 Hz | |
Jel: Riasztás | |
Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jel: Akkumód | |
Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jel: Ready | |
Kimeneti feszültség | 24 V (SELV) |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Jel: | |
SGnd jelföld | Viszonyítási potenciál Bat.-Mode, Ready, Remote és Bat.-Start számára |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Töltőáram | 0,7 A ... 1,1 A |
Névleges kapacitás | 4 Ah |
Névleges kapacitási tartomány | 4 Ah |
Töltési idő | 7 h |
Pufferidőd | 20 min (100 W) |
4 min (300 W) | |
1 min (600 W) | |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akkumulátor) | 6 Hónapok (0 °C ... 20 °C) |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akku) - tartomány | 6 Hónapok ... 3 Hónapok (20 °C ... 30 °C) |
3 Hónapok ... 1 Hónapok (30 °C ... 40 °C) | |
Elem technológia | Ólom-AGM |
Tárolóközeg | Ólom-AGM |
Akkumulátor típusa | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Külső akkumulátorral bővíthető | 1x 24 V 4 Ah |
Akkumulátorbiztosíték | 40 A, 32 V |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Jel | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Jel | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Interfész | MINI-USB B típus |
Max. vezetékhossz | 3 m |
Jelzésmódok | LED |
Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
Jelzés megnevezés | Riasztás |
Állapotjelzés | LED |
Szín | vörös |
Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
Jelzés megnevezés | Akkumód |
Állapotjelzés | LED |
Szín | sárga |
Jelkimenet: Tranzisztor kimenet, aktív | |
Jelzés megnevezés | Ready |
Jelkimenet | |
Állapotjelzés | LED |
Szín | zöld |
Jelkimenet | |
Jelzés megnevezés | Akkutöltés |
Állapotjelzés | LED |
Szín | sárga |
Jelkimenet | |
Jelzés megnevezés | Szolgáltatás |
Állapotjelzés | LED |
Szín | vörös |
Fázisok száma | 1 |
Terméktípus | AC szünetmentes tápegység |
Termékcsalád | TRIO AC-USV - szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Idő | 32861 h |
Szélesség | 210 mm |
Magasság | 170 mm |
Mélység | 136 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
A készülékház kivitele | DX51D+AZ (acéllemez / galvalume) |
Fedél kivitel | PC + ABS |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -15 °C ... 40 °C (feltöltött energiatároló esetén) |
Alkalmazási magasság | ≤ 3000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C, párásodás nélkül) |
Ütésállóság | 20g tengelyenként (EN 60068-2-27) |
30g térirányonként UWA 130-cal | |
Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Szabványok | |
Szabványos szünetmentes áramellátó rendszerek | EN 62040-1 |
UL-engedélyek | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 62040-2 szerint |
Zavarállóság | Zavartűrés az EN 62040-2 szerint |
Zavartűrés az EN 61000-6-1 (lakóterület), EN 61000-6-2 (ipari terület) és EN 61000-6-5 (kapcsolóberendezések), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) szerint | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | „A” kritérium („B” az USB-hez) |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
Frekvencia | 60 Hz |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Zavarkibocsátás | |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 2905908 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUO15 |
Termékkulcs | CMUO15 |
Katalógus oldalszáma | 332. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4055626007397 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6 359 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 098 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 342453EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BMKC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2905908cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 359066UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 359066EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
Kompatibilis termékek
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Szünetmentes tápegység csereakkumulátora 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Adatkábel 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Biztosító 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Biztosító 2908357
Az Ön előnyei
Problémamentes áttérés a tiszta szinuszgörbének köszönhetően: az akkumulátoros üzemben előállított szinusz szinkronban van az előző táphálózattal
Helytakarékos: a szünetmentes tápegység modul és az akkumulátor ugyanabban a házban van elhelyezve
Hosszú áthidalási idő a beépített VRLA akkumulátorral, további akkumulátormodullal bővíthető
USB interfész fölérendelt vezérlések, pl. ipari PC-k csatlakoztatásához
Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51