Távoli monitoring terméklista

Szűrő

4 találat

KVM-bővítők - VL KVM EXTENDER - 2404770

A billentyűzet, a videó és az egér jelét az IPC akár 90 m-es körzetben is közvetíti

Szoftver - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Remote-hálózati portál szoftver. Lehetővé teszi max. 16 egyszerre csatlakoztatott remote kliensszámítógép távvezérlését/-nézetét.

Szoftver - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Remote-hálózati portál szoftver. Lehetővé teszi egy remote kliensszámítógép távvezérlését/-nézetét.

Szoftver - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Remote-hálózati portál szoftver. Lehetővé teszi max. négy egyszerre csatlakoztatott remote kliensszámítógép távvezérlését/-nézetét.

4 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás