QUINT AC UPS, IQ Technology, Falra szerelhető, bemenet: 230 V AC, kimenet: 230 V AC / 2500 VA. Legalább 2 db 1133819 szükséges az üzemeléshez.
Kalapsínre szerelhető AC-UPS
Kalapsínre szerelhető AC-UPS készülékünk feszültségkiesések vagy -ingadozások esetén is gondoskodik a berendezései maximális kiesésbiztonságáról és rendelkezésre állásáról. Az AC-UPS tiszta szinuszos feszültséget ad le a kimenetén, és szünetmentesen táplálja váltakozó árammal az Ön AC-fogyasztóit. Válassza ki az alkalmazásának megfelelő optimális AC-UPS készüléket a hozzá való akkumulátormodullal.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Falra szerelhető, bemenet: 230 V AC, kimenet: 230 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Kalapsínre szerelés, bemenet: 120 V AC / 230 V AC, kimenet: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. kimenet: 120 V AC / 500 VA. kimenet: 230 V AC / 500 VA.
1AC/1AC/750 VA szünetmentes tápegység beépített akkumulátorral, ólom-AGM-mel, VRLA technológiával, 24 DC, 4 Ah, 230 V AC alkalmazásokhoz.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Falra szerelhető, bemenet: 120 V AC, kimenet: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Falra szerelhető, bemenet: 120 V AC, kimenet: 120 V AC / 2500 VA. Legalább 2 db 1133819 szükséges az üzemeléshez.
Szünetmentes tápegység IQ technológiával, kalapsínre szereléshez. Bemenet: 120 / 230 V AC, kimenet: 120 / 230 V AC / 1 kVA. Folyamatos tájékoztatást nyújt az akkumulátormodul töltési állapotáról, hátralevő használati idejéről és élettartamáról, növelve a berendezés rendelkezésre állását.
1AC/1AC/750 VA szünetmentes tápegység beépített akkumulátorral, ólom-AGM-mel, VRLA technológiával, 24 DC, 4 Ah, 120 V AC alkalmazásokhoz.
Új termékek
AC terhelések hálózat nélküli további ellátása
Nagy AC terhelések pufferelése 5 kVA-ig
Az új QUINT HP szünetmentes tápegységgel és a hozzá tartozó, falra szerelhető energiatárolóval Ön is megbízhatóan táplálhatja az AC terheléseket. Az UPS mindenkor tájékoztatást nyújt az akkumulátormodul töltöttségi állapotáról, hátralévő üzemidejéről és élettartamáról. Minden paraméter a szoftveren keresztül lehívható.
Fő jellemzők
- VFI-SS-111 online topológia
- Teljesítmény: 1,5 kVA és 2,5 kVA
- Csatlakozó kommunikációs kártyákhoz
- Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
- Átfogó jelzés LED-ekkel és digitális I/O-kkal
Önnek nyújtott előnyök
- Tiszta szinuszgörbe normál és akkumulátoros üzemmódban is
- Párhuzamosan kapcsolható teljesítménynövelés és redundancia céljából, vagy
3 AC rendszerhez - Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
- Kommunikációs platform: Com.board USB vagy soros interfésszel
- Kompakt kialakítás az aktív hűtésnek köszönhetően
- A LED piktogram egyszerű rendszeráttekintést ad
HP UPS akkumulátormodullal
Nagy teljesítményű AC UPS max. 2,5 kVA-es teljesítményekhez
Az IQ technológiájú és illeszkedő külső akkumulátormodullal ellátott, falra szerelhető új QUINT HP UPS garantálja a rendszer lehető legnagyobb rendelkezésre állását. Az online topológia tiszta szinuszhullámmal megbízhatóan, tökéletes feszültséggel látja el a 1,5 és 2,5 kVA közötti teljesítményű váltakozó áramú fogyasztókat.
A QUINT HP UPS fel van szerelve egy csatlakozóhellyel az opcionálisan kapható kommunikációs kártyák, például USB és RS-232/RS-485 befogadására. Az UPS töltési állapota, valamint az áthidalási idő és az akkumulátormodul üzemi élettartama bármikor lekérdezhető a szoftveren keresztül. Áramkimaradás esetén a QUINT HP UPS garantálja a zavartalan átmenetet a pufferüzembe és vissza. A hálózati bemeneti és kimeneti feszültségek szinkronban vannak.
Intelligens AC UPS IQ Technology-val
AC UPS IQ technológiával
Az IQ technológiájú AC UPS lehetővé teszi a berendezés maximális rendelkezésre állását. Az intelligens UPS felügyeli és optimalizálja az Ön akkumulátormodulját.
Az IQ technológiának köszönhetően Ön ismerheti az akkumulátormodul töltöttségi állapotát és hátralevő üzemidejét, továbbá a rendszer időben figyelmezteti a kiesések előtt. Ezenkívül maximalizálhatja az akkumulátormodul élettartamát, és minden fontos információt át lehet vinni a számítógépre és a felsőbb szintű vezérlőkbe.
TRIO AC UPS beépített akkumulátorral
AC UPS beépített akkumulátorral
A beépített akkumulátorral ellátott AC UPS helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, és különösen egyszerűen utólagosan beépíthető a meglévő berendezésekbe.
Az AC UPS egy házban egyesíti az UPS-t és az akkumulátormodult, és a beépített VRLA akkumulátormodullal különösen hosszú áthidalási időt tesz lehetővé. A BAT-START hidegindítási funkcióval az indítás lehetséges az akkumulátormodulról, hálózati betáplálás (120 V / 230 V) nélkül is. Ezenkívül az AC UPS beépített USB interfészt is tartalmaz a fölérendelt vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz. Ezen keresztül a csatlakoztatott ipari PC-k egyszerűen leállíthatók.
Akkumulátormodulok
Egészítse ki moduláris UPS rendszerét a hozzá illeszkedő akkumulátormodullal, és tegye lehetővé ezáltal a berendezés maximális rendelkezésre állását. Hosszú élettartam, hosszú áthidalási idő vagy szélsőséges környezeti feltételek – a megfelelő akkumulátormodult kínáljuk az Ön AC UPS rendszeréhez.
Akkumulátormodulok