PLC-programozó szoftverek terméklistája

Szűrő

6 találat

Szoftver - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX BASIC licenc, mind az öt IEC nyelvet tartalmazza, az MSFC-fordító nélkül, max. 2048 bájt be- és kimeneti adat, verzióspecifikus licenckulcs

Szoftver - PC WORX PRO LIC - 2985385

Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX PRO licenc, mind az öt IEC nyelvet és MSFC-fordítót tartalmazza, max. 128 kbájt be- és kimeneti adat, verzióspecifikus licenckulcs

Szoftver - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX PRO licensz, tartalmazza mind az 5 IEC nyelvet, MSFC compilerrel, max. 128 KByte be- és kimeneti adat, verziófüggő licenszkulcs. Meglevő alaplicensz frissítése teljes licenszre.

Szoftver - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Szoftverfrissítés PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, verziófrissítés a PC WORX BASIC LIC számára (pl. 5.xx-ről 6.xx-re, vagy 3.xx-ről 6.xx-re). A 3.xx-ről 5.xx-re történő frissítés céljából kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési partnerével. Verziófüggő licenszkulcs.

Szoftver - PC WORX PRO UPD - 2985372

Szoftverfrissítés PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, verziófrissítés a PC WORX PRO LIC számára (pl. 5.xx-ről 6.xx-re, vagy 3.xx-ről 6.xx-re). A 3.xx-ről 5.xx-re történő frissítés céljából kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési partnerével. Verziófüggő licenszkulcs.

Szoftver - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express - az egyszerűen kezelhető tervezőszoftver 100-as és 1000-es osztályú moduláris kisvezérlők támogatása, valamint PC WORX SRT vezérlőszoftver IEC-61131 ST és LD programozási nyelveinek támogatása. Díjmentes programozói verzió licencmechanizmus nélkül max. 128 kB adatbe- és kimenet.

6 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás