Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Panel PC-k

Panel PC-k

Hasznosítsa Ön is a méretezhető és korszerű panel-PC-ink előnyeit adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához, méréséhez, vezérléséhez és megjelenítéséhez. Az érintőképernyős panel PC-k minden megjelenítési megoldás belépőkártyái. A beépíthető, vagy tartókaros, IP65 vagy IP69k védettségű ipari panel PC-k robusztusak, nagy teljesítőképességűek és a legújabb érintéses technológiát tartalmazzák.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel PC
VL3 PPC - Panel PC
1376798

IP66 védettségű ipari panel-PC (PPC) 11. generációs Intel® processzorral és akár 64 GB műveleti memóriával, amely max. két db M.2-2280-SSD-vel használható. Számos I/O opció érhető el, beleértve a WLAN-t is.

Konfigurálható NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

Konfigurálható panel-PC 10,1"-os vagy 12,1"-os PCAP-kijelző beszerelésének lehetőségével, Intel Atom® x6211E vagy x6413E processzorral, konfigurálható RAM és NVMe tárhelyopciókkal. A további konfigurációs lehetőségek közé tartozik a tömegtároló bővítése, valamint csatlakozási lehetőségek WLAN-nal és a további Ethernet portokkal.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1262470
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
1262470

Higiéniai PPC 60,5 cm/23,8" méretű TFT kijelzővel (kapacitív többérintéses képernyő), 1920 x 1080 képpont (full HD), teljesen zárt rozsdamentes acél ház, csavarok és élek nélkül. Konfigurálható processzorral, műveleti memóriával, adattárolóval és operációs rendszerrel.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1262469
PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC
PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC
1262469

Higiéniai PPC 39,6 cm/15,6" méretű kijelzővel (kapacitív többérintéses képernyő), 1920 x 1080 képpont (full HD), teljesen zárt rozsdamentes acél ház, csavarok és élek nélkül. Konfigurálható processzorral, műveleti memóriával, adattárolóval és operációs rendszerrel.

Panel PC-ink előnyei

  • Illeszkedik minden 7" és 21" közötti méretű kijelzővel ellátott berendezésbe
  • A legújabb generációba tartozó projektív-kapacitív érintőképernyők az érintési pontok pontos felismerésére ipari környezetekben: működhet nyirkos és nedves környezetekben is, kesztyűben is kezelhető
  • A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz a legújabb generációs, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzoroknak köszönhetően
  • A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó alkatrészek nélküli kialakítás révén
  • Rugalmasan bővíthető opcionális bővítőkártyákkal, pl. kiegészítő Ethernet portokkal
  • Biztonsági hardver opció a TPM 2.0 révén

Valueline: az ipari PC-k új generációja

Új termékek

VL3 FPM különböző kijelzőméretekkel
Kompakt panel PC-k a legmodernebb processzortechnológiával

Lapos érintőképernyős monitorok

Az ipar számára

A VL3 FPM-ek a VL3 panel PC portfóliót kiegészítő lapos kijelzős monitorok. Ezek a monitorok egyesítik a VL3 PPC és xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintási és mechanikai tulajdonságait, és a BL FPM sorozatú monitorokhoz képest kibővített csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Fő jellemzők

  • Kijelzőméretek nagy választéka
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező mechanikai tulajdonságok
  • Rugalmas szerelés kapcsolószekrénnyel vagy anélkül
  • Kibővített csatlakozási lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • A TP 6000/WP 6000 HMI-kkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés és kivágási méretek
  • Továbbfejlesztett csatlakozási lehetőségek, beleértve a 2 USB kimenetet és a választható VGA, DP vagy HDMI jeleket
  • Kesztyűben is kezelhető és nedves környezeti feltételek között is használható

Kompakt panel PC-k

A legmodernebb processzortechnológia használata

A VL3 PPCS a VL3 Panel PC-k termékválasztékának bővítése. Ezek az xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintását és mechanikai jellemzőit ötvözik a VL3 UPC technológiájával, az Intel x6000 processzorokkal és az iparág vezető bővítési lehetőségeivel ellátott kompakt dobozos PC-kkel.

Fő jellemzők

  • Az x6000-es sorozatú Atom® processzorok (Elkhart Lake) hosszú ideig elérhetőek
  • Hat fix és egy konfigurálható termék
  • Rugalmas bővítési lehetőségek a második COM-port, vezeték nélküli LAN, Ethernet-bővítés és 4G/LTE mobiltelefonos kapcsolat számára
  • Készen áll a Windows 11-re

Önnek nyújtott előnyök

  • Modern hardverplatform, amely a teljesítmény és a tárhely tekintetében méretezhető
  • Méretezhető, legkorszerűbb Elkhart Lake processzortechnológia az optimális rendszerteljesítmény érdekében, egy kompakt csomagban
  • Ugyanaz a tapintás és mechanikai tulajdonságok, mint az xP 6000 HMI-knél
  • A legjobb csatlakozási lehetőségek a különböző hálózatok és perifériás készülékek közötti egyidejű kommunikáció lehetővé tételéhez

További információk
HMI és IPC megoldásaink részletei

További részletek, például az ember-gép interfészeket és ipari PC-ket tartalmazó kínálatunk műszaki adatai és egyéb információi az e-cikkben találhatók.

Az e-cikk letöltése most
Egy férfi HMI-kkel és IPC-kkel dolgozik