Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DC/DC-átalakítók kalapsínhez

DC/DC átalakítók

A DC/DC átalakítók szabályozott egyenfeszültséget szolgáltatnak. A feszültségváltókkal Ön elkerülheti alkalmazásának üzemzavarait. Ezek felfrissítik a feszültséget, aminek következtében a terhelés nagyobb vezetékhosszak esetén is mindig szabályozott egyenfeszültséget kap. A DC/DC átalakítókkal Ön módosíthatja a feszültségszintet, vagy galvanikus leválasztással független ellátó rendszerek felépítéséről gondoskodhat.

Önnek nyújtott előnyök

  • Statikus boost segítségével végrehajtott egyszerű rendszerbővítés teljesítménytartaléka max. 125%-os tartós teljesítménnyel, és nagy terhelések indítása 5 mp-ig tartó max. 200%-os dinamikus boost segítségével
  • Nagy hatásfok és hosszú üzemi élettartam kis veszteségi teljesítmény és csekély melegedés mellett
  • A megelőző funkciófelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
  • Az Ex- és IECEx engedély lehetővé teszi a robbanásveszélyes területeken való használatot is
  • A QUINT DC/DC átalakítók a COMPLETE line rendszer részét képezik
QUINT DC/DC-átalakító a kalapsínen

QUINT DC/DC átalakító a kalapsínen

QUINT DC/DC átalakítók >100 W Nagy teljesítmény az SFB Technology alkalmazásával

A QUINT termékcsaládba tartozó DC/DC-átalakítók maximalizálják az alkalmazások rendelkezésre állását. Ezek az SFB Technology, a megelőző funkciófelügyelet, a hosszú üzemi élettartam és az IECEx engedély révén megnövelik a biztonságot és a megbízhatóságot. Mostantól először állíthatók be egyedileg az egyenfeszültség-átalakítók jelzési küszöbei és jelleggörbéi. Ezenkívül a csatlakozástechnika is szabadon megválasztható.

Szemléltető ábra a széles bemeneti feszültségtartományú QUINT DC/DC átalakítók működésmódjáról

A >100 W QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei

Feszültségszintek: DC/DC átalakítók >100 W

A QUINT termékcsaládba tartozó DC/DC átalakítók alkalmasak a max. 20 A-es árammal jellemezhető nagy teljesítményekre. A nagy bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően ezek az egyenfeszültség-átalakítók lefedik az összes szokásos be- és kimeneti feszültséget a max. 480 W-os teljesítményosztályokban.

A QUINT DC/DC átalakítók a 12 V DC, 24 V DC vagy 48 V DC névleges bemeneti feszültséget 12 V DC és 56 V DC közötti kimeneti feszültségekké alakítják át.

A bemutatott feszültségszinteken kívül a széles bemeneti tartományú QUINT DC/DC átalakítók 42 és 96 V DC, vagy 67 és 154 V DC közötti bemeneti feszültségtartományt kínálnak. Ezek ideálisan alkalmasak pl. vasúti alkalmazásokhoz vagy az energiatermelés számára.

QUINT DC/DC átalakítók <100 W

QUINT DC/DC átalakítók <100 W

QUINT DC/DC átalakítók <100 W Nagy teljesítményű és helytakarékos

A QUINT DC/DC átalakítók a max. 100 W-os teljesítménytartományban is kaphatók. Ezek az átalakítók különösen nagyteljesítményűek és helytakarékosak, hatásfokuk nagy, és képesek megvalósítani a megelőző funkciófelügyelet, valamint a statikus és dinamikus boost funkciókat. Ezenkívül Ön szabadon választhat a direkt rugós és a csavaros csatlakozás között.

A <100 W QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei

A <100 W QUINT DC/DC átalakítók feszültségszintjei

Feszültségszintek: DC/DC átalakítók <100 W

A QUINT termékcsalád helytakarékos készülékei egyedülálló módon a lehető legtöbb funkciót kínálják 30 W teljesítménytől egészen 60 W-ig.

A QUINT DC/DC átalakítók a 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC vagy 110 V DC névleges bemeneti feszültséget 5 V DC és 56 V DC közötti kimeneti feszültségekké alakítják át.

A csupán 89 mm-es házmélység következtében beépíthetők lapos kapcsolószekrényekbe is, a DNV-GL tanúsítvány révén tengerészeti környezetben is használhatók.

DC/DC átalakítók védőlakkozással

DC/DC átalakítók védőlakkozással

QUINT DC/DC átalakítók védőlakkozással Plus változat rendkívüli környezeti feltételekhez

A DC/DC átalakítók Plus változata az 1+1 és n+1 redundancia érdekében beépített csatolásmentesítő MOSFET-tel szimmetrikus terheléselosztást kínál, és növeli a berendezés rendelkezésre állását. Ezenkívül teljesíti a funkcionális biztonság (SIL2) követelményeit. A QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ redundanciamodullal együtt használva eléri a SIL 3 szintet.

A védőlakkozás, valamint az ATEX és az IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 és IEC 60079-15 szabvány szerinti IECEx tanúsítvány lehetővé teszi az alkalmazást a 2. zóna robbanásveszélyes területein is.

Az új Plus változatot a széles, -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartomány teszi teljessé, amelynek révén szélsőséges környezeti feltételek között is használható. A nyomtatott áramköri lap védőlakkozása (CO = bevonattal ellátott) véd a por, a korrozív gázok és a 100%-os páratartalom ellen is. A korrózió által okozott kúszóáramok és az elektrokémiai migráció miatti kiesések sem alakulnak ki.

1500 V DC TRIO DC/DC átalakító

1500 V DC TRIO DC/DC átalakító

1500 V DC TRIO DC/DC átalakító Ugrás a fotovillamos rendszerek decentralizált tápellátásához

A TRIO termékcsalád 1500 V-os DC/DC átalakítói az Ön berendezését közvetlenül a terepről látják el, és központi hálózat nélkül is megbízható tápellátást nyújtanak. Ezek optimálisan alkalmasak a fotovillamosság és hajtástechnika területén használt alkalmazásokhoz.

A fotovillamos rendszerekben a TRIO DC/DC átalakító lehetővé teszi a központi inverter tápláló hálózat nélküli indítását is. Ezenkívül fel lehet használni a generátor-csatlakozódoboz belsejében elhelyezett ágfelügyelet közvetlen és azonnali tápellátására is.

A hajtástechnika területén a készülék közvetlenül a gépben is előállít 24 V-ot annak érdekében, hogy ellássa a rendszervezérlőt.

UNO DC/DC átalakítók 1000 V DC feszültséggel

UNO DC/DC átalakítók 1000 V DC feszültséggel

UNO DC/DC átalakítók 1000 V DC feszültséggel Meglévő fotovillamos rendszerek korszerűsítésére

Az UNO POWER termékcsalád részét képező DC/DC átalakító segítségével közvetlenül a fotovillamos rendszerből lehet ellátni a kapcsolószekrényt. A max. 1000 V DC nagyságú ágfeszültségekhez való közvetlen csatlakozásnak köszönhetően a kombináló doboz közvetlenül a fotovillamos modulból táplálható. Így járulékos telepítési költségek takaríthatók meg, és növelhető a rendszer hatékonysága. A DC/DC átalakítóra megszerzett UL 1741 engedély megkönnyíti teljes rendszerek engedélyezését. A következő kiépítési fokozatban a jelvezeték helyettesíthető rádiós kapcsolattal.

A max. 1000 V DC feszültségtartománynak köszönhetően az UNO DC/DC átalakítók ideálisan alkalmasak az Ön meglévő fotovillamos rendszerének korszerűsítésére vagy bővítésére is.

A kombinálódobozok csatlakoztatási lehetőségei fotovillamos rendszerekben

Interaktív képtérkép: A kombinálódobozok csatlakoztatási lehetőségei fotovillamos rendszerekben
Hagyományos tápellátás az AC hálózatból, beleértve a jelvezetékeket is
A kombinálódoboz egy tápellátó vezetékre (piros, pl. 230 V AC) és egy jelvezetékre (fekete) csatlakozik. A vezetékek lefektetése nagy szerelési költségeket okoz.
Közvetlenül tápellátás a fotovillamos modulból
A fotovillamos alkalmazásokhoz való DC/DC átalakítók lehetővé teszik a közvetlen csatlakozást a max. 1500 V DC ágfeszültségekhez. Ezáltal a kombinálódoboz közvetlenül a fotovillamos modulból táplálható. Többlet installációs költség nincs.
Közvetlenül tápellátás a fotovillamos modulból
Közvetlen tápellátás a fotovillamos modulból, beleértve a rádiós adatátvitelt
A fotovillamos modulból megvalósított, az adatátvitelre szolgáló rádiós kapcsolatot is magába foglaló közvetlen tápellátásnak köszönhetően nincs szükség AC és kommunikációs vezetékre.
Közvetlen tápellátás a fotovillamos modulból, beleértve a rádiós adatátvitelt