A QUINT POWER a 100 W-ig terjedő teljesítménytartományban a maximális rendelkezésre állást kínálja a legkisebb méretben. Az alacsony teljesítménytartományban megelőző működésfelügyelet és jelentős teljesítménytartalék áll az alkalmazások rendelkezésére.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/PT
-
DC/DC átalakító
1066716
Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, bemenet: 12 V DC - 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 1,3 A
Termékrészletek
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 12 V DC ... 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Széles bemeneti tartomány | igen |
| Átütési szilárdság max. | 35 V DC (60 s) |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 1,6 A |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,1 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | típ. 1,6 A |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 19 ms (24 V DC) |
| Áramfelvétel | típ. 3,75 A (12 V DC) |
| típ. 1,85 A (24 V DC) | |
| Bekapcsolási idő tipikus | 700 ms (SLEEP MODE üzemmódból) |
| Bekapcsolási idő | < 1 s |
| Bemeneti biztosító | 15 A (fürge, belső) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 10 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Hatásfok | típ. 91,7 % (24 V DC) |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I Advanced |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, állandó teljesítménnyel) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 1,3 A |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Csökkenés (derating) | > 60 °C (POut névl. esetén 2,5 %/K) |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 30 W |
| Kimeneti teljesítmény (PStat. Boost) | 38 W |
| Kimeneti teljesítmény (PDyn. Boost) | 60 W |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 32 V DC |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| Szabályozási eltérés statikus | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| Szabályozási eltérés dinamikus | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| Szabályozási eltérés Bemeneti feszültség változása | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| Felfutási idő | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 1,3 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 8 W |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 22 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Jel | |
| Pozíció | 3.x |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| LED-es jelzés | |
| Jel küszöbértéke | > PThr (A LED sárgán világít, kimeneti teljesítmény > PThr, a forgatható választókapcsoló állásától függően) |
| > 0,9 x USet (A LED zölden világít) | |
| < 0,9 x USet (A LED zölden villog) | |
| Jelkimenet konfigurálható | |
| Digitális | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC, UOut > 0,9 x USet számára | |
| Fázisok száma | 1,00 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 2,6 kV DC (Típusvizsgálat) |
| 1,2 kV DC (Darabvizsgálat) | |
| Kapcsolási frekvencia | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Segédváltófokozat) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Főváltófokozat) |
| Termékcsalád | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 0,65 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 242000 h |
| további szöveg | 24 V DC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,3 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 160000 h |
| további szöveg | 24 V DC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,3 A |
| Hőmérséklet | 30 °C |
| Idő | 320000 h |
| további szöveg | 24 V DC |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 106 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról (aktív) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Beépítési távolság jobbról/balról (passzív) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Beépítési távolság jobbról/balról (aktív, passzív) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Beépítési távolság felül/alul (passzív) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Beépítési távolság felül/alul (aktív, passzív) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: PN ≥50%, vízszintesen 5 mm, aktív szerkezeti elemek mellett 15 mm, függőlegesen 50 mm sorolható: PN <50%, vízszintesen 0 mm, függőlegesen fent 40 mm, függőlegesen lent 20 mm |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| A készülékház kivitele | Polikarbonát (PC), UL 94 V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó: ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 perc. (az IEC 60068-2-6 jelű szabvány szerint) |
| Temp kód | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Tűzvédelem vasúti járművekben | |
| Szabványmegnevezés | Tűzvédelem sínhez kötött járművekben |
| Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 (HL3) |
| Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság (vezérlő és szabályozó készülékek) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| A hálózati feszültség letörései | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Jelölések | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Jelölések | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Jelölések | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV GL |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Erőművi EMC-követelmények | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| DNV GL a vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| DNV | Osztály B |
| további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
| DNV GL zavarkisugárzás | |
| DNV | Osztály B |
| további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 1 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
| Frekvencia | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| további szöveg | 60 s |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Frekvencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
| további szöveg | 3 s |
| Frekvencia | 0 Hz |
| Vizsgálati térerő | 300 A/m |
| további szöveg | DC, 60 s |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-29 |
| Feszültség | 24 V DC |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 25 periódus |
| Idő | 100 ms |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 5 / 10 / 50 periódus |
| Idő | 100 ms |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 5 / 50 periódus |
| Idő | 50 ms |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Impulzusalakú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-9 |
| Vizsgálati térerő | 1000 A/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Aszimmetrikus vezeték által vezetett zavarok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 10 V 1 V (tartós) |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 1 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 1 V 10 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 10 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 10 V (tartós) |
| Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 100 V (1 s) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Az egyenfeszültségre szuperponálódó váltakozó feszültségű összetevő | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-17 |
| Váltakozó feszültségű összetevő | 10 % (UN) |
| Frekvencia | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapodó rezgésű hullám | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-18 |
| Bemenet, kimenet (Testlevel 1) | 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| Feszültség | 0,5 kV |
| Bemenet, kimenet (Testlevel 2) | 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Feszültség | 1 kV |
| Jelek (Testlevel 1) | 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| Feszültség | 0,5 kV |
| Jelek (Testlevel 2) | 1 MHz (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Feszültség | 1 kV |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapodó rezgésű mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-10 |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1066716 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMDI43 |
| Termékkulcs | CMDI43 |
| GTIN | 4055626734262 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 221,866 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 169 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 53392bef-e781-494c-813a-d82761d0e48b |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 7,834 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Csavarhúzók 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907916
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen alkalmazásokhoz használható DC/DC átalakító?
A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztá... Bővebben
A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztás megakadályozza az érzékeny fogyasztók és rendszerelemek interferenciáját.
KevesebbHasználhatom a QUINT DC/DC átalakítót egy szabványos kismegszakító szelektív kioldására az alkalmazásomban?
Nem, csak a >100 W QUINT DC/DC átalakítókkal lehet a szabványos kismegszakítókat biztonságosan kioldani az SFB Technology segítségével.