A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vezeték külső átmérője:5 mm ... 7 mm, alkalmazás: Adatok, krimpérintkezők nélkül