Árnyékolókapcsok az elektronikus alkatrészek megvédésére

Árnyékolókapcsok

Az árnyékolókapcsok megvédik az Ön berendezéseit az elektromágneses zavaroktól. Ezek a zavarok hibás működéshez, vagy akár teljes berendezések kieséséhez vezethetnek. Ezen szcenáriók megelőzésére az árnyékolókapcsok a szabványoknak megfelelő összetevőkből állnak. A berendezések megvédése mellett az árnyékolókapcsok az elektromágneses összeférhetőségi irányelv teljesítése érdekében is alkalmazhatók, a CE-megfelelőség keretei között.

Go to Product Detail Page for item 0702997
AZK 35 - Leágazó modul
AZK 35 - Leágazó modul
0702997

Leágazó modul, névleges áram: 125 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: alumínium színű

Önnek nyújtott előnyök

  • Optimális elektromágneses összeférhetőség az EMC előírásoknak megfelelő vezetékezésnek köszönhetően
  • Zavarmentes jelátvitel és jelfeldolgozás
  • Optimális árnyékoló csillapítás a nagy felületű érintkezőbetét révén
  • Kicsiny átviteli impedancia az NLS szerelés közvetlen és kis ohmos ellenállású érintkező-felfekvése alapján
  • Az árnyékolókapcsok egyszerű és kompakt szerelése az NLS-re a különböző tartóbakoknak köszönhetően
  • Az NLS egyszerű rákötése a kapcsolószekrény védővezetőjére a megfelelő csatlakozókapcsoknak köszönhetően
Árnyékolókapocs egy nullavezető-gyűjtősínen

Árnyékolókapocs egy nullavezető-gyűjtősínen

Professzionális árnyékolás árnyékolókapcsokkal

Mind a kapcsolószekrényben, mind a berendezésekben használnak árnyékolókapcsokat annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a jelek, a tápellátások és az adatátvitel vezetékezésének elektromágneses összeférhetőségét. Ahhoz, hogy a berendezéseket elektromágneses zavaró mezőkben is biztonságosan és az elektromágneses összeférhetőség szempontjai szerint lehessen üzemeltetni, megfelelő árnyékolásra van szükség. Az árnyékolókapcsok által nyújtott védelem mind a bejövő, mind a kimenő zavaró sugárzásokat meggátolják. A zavaró behatások fő okozói a motorok és frekvenciaváltók, az erős mágneses váltakozó mezők, a rádiósugárzások forrásai, valamint a kapacitív és induktív becsatolások más vezetékekből. A gépek és berendezések gyártóinak és üzemeltetőinek be kell tartaniuk az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó különböző törvényi és szabványos előírásokat. Ezek az előírások a CE-jelölés részét is képezik.

Árnyékolókapcsok

SCC árnyékolókapocs
SK árnyékolókapocs
SKS árnyékolókapcsok
SCC árnyékolókapocs

Az SCC árnyékolókapcsok lehetővé teszik Önnek a szerszám nélküli egykezes szerelést. A kényelmesen kezelhető szorítókengyellel és a nyomásmentes érintkezőrugóval egyszerűen és kis fáradsággal végezhető az árnyékoló bekötés. Az érintkezőrugók kialakítása garantálja a megismételhető és hosszú távon stabil érintkezési minőséget, illetve kompenzálja a vezető esetleges megereszkedési jelenségeit. Az árnyékoló bekötés rugalmassága érdekében a sorkapcsok közvetlen szereléshez, nullavezető-gyűjtősínre való szereléshez és kalapsínre való szereléshez kaphatók. A nullavezető-gyűjtősínre való szereléskor fordítsa az árnyékolókapcsot egyszerűen a nullavezető-gyűjtősínre, majd az emelőkar zárásával rögzítse mind a sorkapcsot, mind a csatlakoztatandó vezetőt. Az egyes árnyékolókapcsok jobb áttekinthetősége és hozzárendelhetősége érdekében az egyes kapcsok szorítókengyelén nagyméretű jelölőfelületek találhatók. Ez megkönnyíti a kábel kapcsolási rajznak megfelelő hozzárendelését.

SK árnyékolókapocs

Az SK árnyékolókapcsok recés csavarral fogják be a vezetőt. Az optimális árnyékolás érdekében a sorkapcsokban rugózó és nagy felületű sajtolólap található. A kapcsolószekrényben végzett szereléshez közvetlen és gyűjtősínre való szerelésre alkalmas árnyékolókapcsok kaphatók.

SKS árnyékolókapcsok

Az SKS rugóerős árnyékolókapcsok három különböző szerelési móddal kaphatók. Ön választhat a gyűjtősínre vagy közvetlenül a vezetőképes szerelőlapra való szerelés között. Az SKS rugós árnyékolókapcsok 3 és 20 mm közötti kábel- és vezetőátmérőhöz alkalmasak.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal
Az árnyékolás témaköréről szóló brosúra címlapképe

Brosúráink az árnyékolás és az árnyékolókapcsok témájával kapcsolatban

Az árnyékolás összetett témakör. Az mindegy is, hogy a berendezéseit a bejövő vagy a kimenő zavarsugárzásoktól kívánja megvédeni: az EMC előírásoknak megfelelő vezetékezés elengedhetetlen. A továbbiakban ingyenes PDF-fájlokat tölthet le a árnyékolás témakörével kapcsolatban. Az első, „Árnyékolás" című brosúra általános képet ad az árnyékolás témaköréről. Ebben Ön áttekintést kap a zavarbehatások különböző fajtáiról és arról, hogyan lehet ezeknek a befolyásolási módoknak hatékonyan ellenük tenni. A második, „SCC árnyékolókapcsok" című brosúra különböző információkat tartalmaz a legújabb árnyékolókapocs-családunkról.