AZK 35 - Leágazó modul
0702997

Leágazó modul, névleges áram: 125 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: alumínium színű

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A leágazó kapocs ezt egyszerűen teszi lehetővé, mivel utólag a rézsín tetszőleges pontjára felhelyezhető (max. 5 mm vastagságig), majd rögzíthető
Kapcsolóberendezésekben gyakran szükséges leágazás kialakítása a lapos réz gyűjtősínről