Tartozékok terméklistája

Szűrő

97 találat

Érintőképernyő ceruza - TOUCH PEN - 2701379

Érintőceruza analóg-rezisztív HMI-khez, ezüstre lakkozott. Szállítás öntapadó ceruzatartóval együtt.

Memóriakártya - 16GB CF - 2701668

CompactFlash® kártya, dugaszolható, 16 GByte

Memóriakártya - 32GB CF - 2701669

CompactFlash® kártya, dugaszolható, 32 GByte

Tartó - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Szerelőlap a Designline sorozathoz, átalakító a VESA 75 szabványról a VESA 100 szabványra. A VESA 100 méret kulcslyukakból áll az egyszerű szerelés érdekében. Szín: RAL 7035 (világosszürke).

Memória - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

16 GB-os, 2,5”-os, SATA interfészű SSD készlet betolható kerettel, Designline ipari PC-khez

Memória - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

32 GB-os, 2,5”-os, SATA interfészű SSD készlet betolható kerettel, Designline ipari PC-khez

Tartó - DL WALL MOUNT - 2400013

Fali tartó a Designline sorozathoz. Lyukméret: VESA 100 kulcslyukakkal az egyszerű szerelés érdekében. Szín: RAL 7035 (világosszürke). Hossz: 218 mm

Szerelőkészlet - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

A DL PPC21.5 ARM ADAPTER egy Designline® DL PPC21.5... típusú ipari számítógépre (IPC) van rögzítve, és lehetővé teszi a VESA 75 x 75 típusú tartókkal a problémamentes integrálást

Memória - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

480 GB-os, 2,5 colos, rekeszes SATA SSD építőkészlet Designline ipari PC-hez

97 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás