EMT (50X26)R TQ - Betolható címke
0800053

Betolható címke, Siemens ET 200S vezérlők jelölésére, Tekercs, türkiz, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 26 mm, szövegmező szélessége: 50 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EMT (50/26)R, türkiz behelyezhető címke, Siemens ET 200S vezérlők jelöléséhez
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (50x26) behelyezhető címkék a behelyezésük után megbízhatóan a Siemens-vezérlő címketartójában maradnak
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt