THERMOFOX - Termotranszfer nyomtató
0803984

Hordozható termotranszfer nyomtató tekercs kiszerelésű anyagokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Öntapadó és nem tapadó jelölőcímkék, valamint zsugorcsövek nyomtatása
A THERMOFOX kazetta formátumú anyagokra nyomtat; a kazetták tartalmazzák a nyomtatandó anyagot és a hozzájuk való festékszalagot egyaránt.
8 különböző vonalkód és több, mint 300 szimbólum integrálható.
A felhasználó intuitív irányítása a jól strukturált menü és a kötvetlen beviteli gombok révén
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
Alternatívaként a CLIP PROJECT szoftver is használható a vezérlésre