MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Jelölőcímke
0803981

Jelölőcímke, Tekercs, átlátszó/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 8 m, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 8000 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
A végtelenített formátumnak köszönhetően a címkét az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni
A jelölőcsíkokat és a lapos jelölőcsíkokat a TML jelölőfóliával utólag feliratozni lehet
A végtelenített formátumú öntapadó anyag különösen jól alkalmazható jelölőhorony nélküli sorkapcsok jelölésére