THERMOMARK GO.K - Termotranszfer nyomtató
1184146

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Mobil termotranszfer nyomtató kazetta kiszerelésű jelölőanyagokhoz. A nyomtató max. 24 mm szélességű végtelenített formátumú anyagokat képes nyomtatni.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
8 különböző vonalkód és több mint 300 szimbólum integrálható; max. 20 projektet lehet közvetlenül a készüléken létrehozni és tárolni
Öntapadó és nem tapadó jelölőcímkék, valamint zsugorcsövek nyomtatása
A THERMOMARK GO.K olyan kazettaformátumú anyagokra nyomtat, amelyek a feliratozandó anyagot és a megfelelő festékszalagot is tartalmazzák.
A felhasználó intuitív irányítása a jól strukturált menü és a kötvetlen beviteli gombok révén
Alternatív vezérlés a PROJECT complete szoftver segítségével