THERMOFOX CN - Termotranszfer nyomtató
0803985

Hordozható termotranszfer nyomtató tekercs kiszerelésű anyagokhoz, kínai firmware-rel és kínai billentyűzettel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
Öntapadó és nem tapadó jelölőcímkék, valamint zsugorcsövek nyomtatása
A THERMOFOX kazetta formátumú anyagokra nyomtat; a kazetták tartalmazzák a nyomtatandó anyagot és a hozzájuk való festékszalagot egyaránt.
A felhasználó intuitív irányítása a jól strukturált menü és a kötvetlen beviteli gombok révén
8 különböző vonalkód és több, mint 300 szimbólum integrálható.
Alternatívaként a CLIP PROJECT szoftver is használható a vezérlésre