Az öntapadó MM-EML... poliészter jelölőcímkék végtelenített készülékjelölő anyagként kaphatók.
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK
-
Jelölőcímke
0803972
Jelölőcímke, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: ragasztható, tekercs hossza: 8 m, szövegmező magassága: 16 mm, szövegmező szélessége: 8000 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A végtelenített formátumú öntapadó anyag különösen jól alkalmazható a kapcsolószekrény-, vezérlő- és berendezésgyártás különböző összetevőinek és üzemi eszközeinek professzionális és tartós jelölésére
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
A végtelenített formátumnak köszönhetően a címkét az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni