MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Zsugorcső
0803926

Zsugorcső, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kábelátmérő-tartomány: 3,2 ... 9,5 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 1,8 m, szövegmező magassága: 12,8 mm, szövegmező szélessége: 1800 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A végtelenített formátumnak köszönhetően a zsugorcsöves jelölőt az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A zsugorcsövek anyaga a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét kínálja
A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva