MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK
-
Betolható címke
0803963
Betolható címke, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 5,5 m, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 5500 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
KMK jelölőhordozóhoz való behelyezhető címke kábeljelöléshez
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A végtelenített formátumnak köszönhetően csak egyféle anyagra van szükség az összes hüvelyhosszhoz
Különleges alakjuknak köszönhetően a behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak