KMK UV (25X6) - Kábeljelölő-tartó
1014106

Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műanyag kábeljelölők behelyezhető címkékhez, kábelkötegelővel történő szereléshez
Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
A jelölők rögzítőfülekkel rendelkeznek és kábelkötegelőkkel rögzíthetők
A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől