ESL (25X6) - Behelyezhető csík
0801849

Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 252, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Phoenix Contact: Műanyag kábeljelölők KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az ESL 25x6 behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(25 x 6) jelölőhordozókba
Az anyagfájlt a PROJECT COMPLETE marking szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni